FUSE 10,3X38 16A PV A - Sikring
3062782

Sikring, til solenergiindustrien iht. UL 2579, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 16 A, høyde: 38 mm, diameter: 10,3 mm, farge: hvit

Produktdetaljer








Dine fordeler

Brukes i PV-strenger opptil 1000 V DC nominell spenning
Konstruert i henhold til solcellestandard UL 2579
10 x 38 Midget-sikringer for pålitelig beskyttelse av PV-moduler og tilhørende ledningssystem