Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

FUSE 10,3X38 16A PV - Sikring
3061350

Sikring, 10,3 x 38 mm, opptil 1000 V DC, gPV-karakteristikk

Produktdetaljer









Dine fordeler

10 x 38 Midget-sikringer for pålitelig beskyttelse av PV-moduler og tilhørende ledningssystem
Brukes i PV-strenger opptil 1000 V DC nominell spenning
Konstruert etter fotovoltaikkstandard IEC 60269-6