EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00724UL Listed
Godkjennings-ID: E360477Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V |
Sikring, til solenergiindustrien iht. UL 2579, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 15 A, høyde: 38 mm, diameter: 10,3 mm, farge: hvit
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V |