FUSE 10,3X38 12A PV A
-
Sikring
3062781
Sikring, til solenergiindustrien iht. UL 2579, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 12 A, høyde: 38 mm, diameter: 10,3 mm, farge: hvit
Produktdetaljer
Dine fordeler
Brukes i PV-strenger opptil 1000 V DC nominell spenning
Konstruert i henhold til solcellestandard UL 2579
10 x 38 Midget-sikringer for pålitelig beskyttelse av PV-moduler og tilhørende ledningssystem