PSR-SPP- 24UC/ESD/4X1/1X2/600
-
Sikkerhetsrelé
2963967
Sikkerhetsrelé med innstillbar forsinkelse 0-600 s, fjærkraftvariant
Produktdetaljer
Produkttype | Kontaktor/solid-state-relé |
Anvendelse | Nødstopp |
Beskyttelsesdør | |
Levetid mekanisk | ca. 107 koblingsforløp |
Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 6,36 W |
Nominell driftsmodus | 100 % ED |
Prøvespenning relekontakt/relekontakt | 4 kV |
Prøvespenning relevikling/relekontakt | 6 kV |
Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
Merkeisolasjonsspenning | 250 V |
Merkestøtspenning/isolering | 4 kV |
Generelt | |
Nominell inngangsspenning UN | 24 V AC/DC (Ytterligere spenninger på forespørsel) |
Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,85 ... 1,1 |
Typisk inngangsstrøm ved UN | 550 mA AC |
265 mA DC | |
Spenning på inngangs- start- og tilbakeføringskrets | ca. 24 V DC |
Typisk reaksjonstid | 45 ms |
Typisk løsetid | 45 ms (innstillbar løsetid (K3,K4) 0,05 s ... 600 s) |
Gjenopprettingstid | 1 s |
Kontaktutførelse | 4 aktiverbare utganger |
1 signalutgang | |
Kontaktmaterial | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC |
Min. koblingsspenning | 15 V AC/DC |
Varig grensestrøm | 6 A (Summeringsstrøm på forespørsel) |
Maks. innkoblingsstrøm | 6 A |
Min. innkoblingsstrøm | 25 mA |
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | på forespørsel |
Utkoblingseffekt (induktiv last) maks. | på forespørsel |
Koblingseffekt, min. | 0,4 W |
Utgangssikring | 6 A (hurtig) |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Bredde | 35 mm |
Høyde | 112 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Farge | gul |
Kategori | 4 |
2 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP54 |
Beskyttelsesgrad, monteringssted min. | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
Innbygning | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2963967 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Produktnøkkel | DNA131 |
GTIN | 4017918908492 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 412,6 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 412,6 g |
Opprinnelsesland | DE |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo