Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PSR-SPP- 24DC/URM4/4X1/2X2/B - Tilleggsmodul
2981680

Enkanals kontaktutvidelse med TBUS-grensesnitt, 4 N/O, 1 N/C, 1 utgang, uten forsinkelse, kategori 4, PL e iht. EN ISO 13849, bredde: 22,5 mm, pluggbar push-in-klemme

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

4 aktiveringskretser, 1 signalutgang og 1 utgang
Opptil kat. 4/PL e etter EN ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508