PSR-SCP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B
-
Sikkerhetsrelé
2901430
Sikkerhetsrelé for nødstopp- og beskyttelsesdør opptil SIL 1, kategori 1, PL c, avhengig av applikasjon opptil SIL 3, kategori 4, PL e, enkanals drift, tre utganger, nominell inngangsspenning 230 V AC, pluggbar skruklemme
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Produkttype | Sikkerhetsrelé |
Produktserie | PSRclassic |
Anvendelse | Nødstopp |
Beskyttelsesdør | |
Styring | Enkanals |
Levetid mekanisk | ca. 107 koblingsforløp |
Reletype | Elektromekanisk relé med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 2,88 W |
Nominell driftsmodus | 100 % ED |
Merkeisolasjonsspenning | 250 V AC |
Merkestøtspenning/isolering | 4 kV / basisisolering (sikkert skille, forsterket isolering og 6 KV mellom A1-A2 / logikk / frigivelses- og signalutganger) |
Generelt | |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 230 V AC -15 % / +10 % |
Merke-styrematestrøm IS | 22 mA |
Spenning på inngangs- start- og tilbakeføringskrets | ~ 24 V DC |
Typisk reaksjonstid | 50 ms (manuell start) |
300 ms (automatisk start) | |
Typ. tiltrekkingstid ved Us | 300 ms (ved styring over A1 eller S11/S12) |
Typisk løsetid | 20 ms (ved styring over S11/S12) |
150 ms (ved styring over A1) | |
Gjenopprettingstid | 1 s |
Maks. koblingsfrekvens | 0,5 Hz |
Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; Suppressordiode |
Overspenningsbeskyttelse; Varistor | |
Maks. tillatt total ledningsmotstand | 50 Ω |
Kontaktutførelse | 3 aktiveringskretser |
1 signalutgang | |
Kontaktmaterial | AgSnO2, lett forgylt |
Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC |
Min. koblingsspenning | 10 V AC/DC |
Varig grensestrøm | 6 A (Frigivelsesutgang) |
5 A (Signalutgang) | |
Maks. innkoblingsstrøm | 6 A |
Min. innkoblingsstrøm | 10 mA |
Kvadr. sumstrøm | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32) |
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 144 W (ved 24 V DC) |
230 W (ved 48 V DC) | |
68 W (ved 110 V DC) | |
88 W (ved 220 V DC) | |
2000 VA (ved 250 V AC) | |
Utkoblingseffekt (induktiv last) maks. | 48 W (ved 24 V DC) |
40 W (ved 48 V DC) | |
35 W (ved 110 V DC) | |
33 W (ved 220 V DC) | |
Koblingseffekt, min. | 100 mW |
Koblingskapasitet (360/h koblingsforløp) | 6 A (24 V DC) |
5 A (230 V AC) | |
Koblingskapasitet (3600/h koblingsforløp) | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC 15)) | |
Utgangssikring | 10 A gL/gG NEOZED (Frigivelsesutgang) |
6 A gL/gG NEOZED (Signalutgang) |
Tilkoblingsteknikk | |
pluggbar | ja |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Avisoleringslengde | 7 mm |
Skrue | M3 |
Statusindikator | 2 x LED (grønn) |
Driftsspenningsindikator | 1 x LED (grønn) |
Bredde | 22,5 mm |
Høyde | 99 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Husmateriale | PA |
Sikkerhetstekniske data | |
Stoppkategori | 0 |
Sikkerhetstekniske data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 1 (avhengig av applikasjonen opp til kat.4) |
Performance level (PL) | c (avhengig av applikasjonen opp til PL e) |
Sikkerhetstekniske data | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (avhengig av applikasjonen opp til SIL 3) |
Sikkerhetstekniske data | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (avhengig av applikasjonen opp til SIL 3) |
Sikkerhetstekniske data | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (avhengig av applikasjonen opp til SIL 3) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Beskyttelsesgrad, monteringssted min. | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Innsatshøyde | ≤ 2000 m (via NN) |
Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
Slag | 15g |
Vibrasjoner (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Samsvar/godkjenninger | |
Konformitet | CE-konform |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsposisjon | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2901430 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDNA |
Produktnøkkel | DNA111 |
GTIN | 4046356592185 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 239 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 165,8 g |
Tolltariffnummer | 85371098 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | cbf8e95b-357e-4ac2-94f3-67f3e3279f4e |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Opptil kat. 1/PL c etter ISO 13849-1, SIL 1 etter EN IEC 62061, SIL 1 etter IEC 61508
Avhengig av applikasjonen opp til Kat. 4/PL e etter EN ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
1-kanals styring
Basisisolering
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo