PSR-PIP-24DC/MXF2/4X1/2X2/B - Sikkerhetsrelé
2903256

Multifunksjonelt sikkerhetsrelé for nødstopp og beskyttelsesdører opptil SIL 3, cat. 4, PL e, automatisk eller manuelt overvåket aktivering, fire N/O, tre sikkerhetsfunksjoner, to utkoblingsnivåer, pluggbar push-in-klemme (betjening uten verktøy)

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Dine fordeler

Opptil kat. 4/PL e etter EN ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
3 sikkerhetsfunksjoner i én enhet
Liten husbredde på kun 22,5 mm
Ingen programvarekonfigurasjon nødvendig
Finnes også med Push-in-tilkobling