PI/EX-ME-2IDLP-I/I
-
Signalskiller
2835464
Passiv utgangsskiller (analog OUT), 2-kanals, utgang: Egensikker, inngangssignal: 0(4) ... 20 mA, utgangssignal: 0(4) ... 20 mA
Produktdetaljer
Produkttype | Skilleforsterker |
Anvendelse | Analog OUT |
Antall kanaler | 2 |
Ledningsovervåking | NE 21 |
Linearitetsfeil | < 0,1 % (av sluttverdi) |
Prøvespenning inngang/utgang | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Maks. temperaturkoeffisient | < 0,01 %/K |
Galvanisk skille Inngang/utgang | |
Galvanisk skille | 375 V (Toppverdi, i henhold til EN 50020) |
Forsyning | |
Betegnelse | passiv |
Nominell forsyningsspenning | 8,4 V + 0,02 x last x (V/Ω) |
Forsyningsspenningsområde | 8,4 V DC ... 30 V DC (fra inngangens strømsløyfe, separat hjelpeenergi er ikke nødvendig) |
Signal | |
Beskrivelse av inngang | Strøminngang |
Inngangskilder som kan brukes | strøm |
Inngangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Tapsspenning | 8,4 V (Inngangsspenning: UE = 8,4 V + 0,02 x last x (V/Ω)) |
Signal | |
Beskrivelse av utgang | egensikker |
Utgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Last / utgangslast strømutgang | 500 Ω |
Tilkoblingstype | Pluggbar skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Sikkerhetstekniske data | |
Maks. utgangsspenning Uo | 12,6 V |
Maks. utgangsstrøm Io | 95 mA |
Maks. utgangseffekt Po | 475 mW |
Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 250 V |
IIB: Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 5 mH / 1,06 µF |
IIC: Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 1,5 mH / 0,38 µF |
Målskisse |
|
Bredde | 22,5 mm |
Høyde | 99 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Farge | grønn (RAL 6021) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Husmateriale | Polyamid PA uforsterket |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 80 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 75 % (i årsgjennomsnitt) |
≤ 95 % (30 dager/år, ingen dugging) |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
ATEX | |
Merking | II (1)GD |
[EEx ia] IIC | |
Sertifikat | TÜV 00 ATEX 1525 |
UL, USA / Canada | |
Merking | cULus |
Standarder | |
Standarder/bestemmelser | NAMUR-anbefalelse NE 21 |
Artikkelnummer | 2835464 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Produktnøkkel | DK1XXX |
Katalogside | Side 403 (IF-2007) |
GTIN | 4017918181192 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 229,7 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 202,2 g |
Opprinnelsesland | DE |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo