EAC
Godkjennings-ID: B.00286/19UL Listed
Godkjennings-ID: E468743-20150929| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 600 V | 16 A | ||
| Signal | 50 V | 4 A | ||
| Data | 30 V | 1 A | ||
cUL Listed
Godkjennings-ID: E468743-20150929| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 600 V | 16 A | ||
| Signal | 50 V | 4 A | ||
| Data | 30 V | 1 A | ||