PABA WH/23
-
Innstikksskilt
1013779
Innstikksskilt, Strimmel, hvit (RAL 9010), uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, kabeldiameterområde: 1,5 ... 35 mm, monteringstype: skyve på, Antall enkeltskilt: 20, tekstfelthøyde: 4 mm, tekstfeltbredde: 23 mm
Produktdetaljer
| Generelt | kan merkes med CMS |
| Produkttype | Ledermerker |
| Merking | |
| Antall enkeltskilt | 20 |
| Antall enkeltskilt pr. linje | 1 |
| Bredde | 23,08 mm |
| Høyde | 4,07 mm |
| Dybde | 1,89 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltbredde | 23 mm |
| Tekstfelthøyde | 4 mm |
| Farge | hvit (RAL 9010) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Material basiselement | ABS |
| Ytterdiameter kabel | 1,5 mm ... 35 mm |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -15 °C ... 65 °C |
| Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
| Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % (Tørr og mørk oppbevaring i originalemballasjen anbefales) |
| Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
| Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultat | Test bestått |
| Ripetest for fastsettelse av ripefasthet | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 1518-1:2023 (med referanse) |
| Anmodning | ≥ 5 N |
| Resultat | Test bestått |
| Teiptest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (med referanse) |
| Resultat | Test bestått |
| UV-fasthet | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (med referanse) |
| Resultat | Test bestått |
| Testvarighet | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Temperaturbestandighet | |
| Testspesifikasjon | ANSI/UL 969-2018:03 (med referanse) |
| Testvarighet | 240 h |
| Rating 80 °C (105 °C) | Test bestått |
| Viskebestandighet for påskriften | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test bestått |
| n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
| Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
| Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestått |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestått |
| Resistens mot kjemikalier, olje og drivstoffer | |
| Testspesifikasjon | ISO 175:2010 (med referanse) |
| Testvarighet | 168 h |
| Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestått |
| Saltvann (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestått |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestått |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestått |
| IRM 901 | Test bestått |
| IRM 902 | Test bestått |
| IRM 903 | Test bestått |
| Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestått |
| Metode | Metode B |
| Sykluser | 2 |
| Salttåketest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestått |
| Testvarighet | 96 h |
| Monteringstype | skyve på |
| Artikkelnummer | 1013779 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBG2 |
| Produktnøkkel | BG2213 |
| GTIN | 4017918013967 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 8,1 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 5,69 g |
| Tolltariffnummer | 39269097 |
| Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,046 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
CMS-P1-PLOTTER - Merkeplotter 5144615
-
PAB-KTL 23 - Kabelmerkeholder 1013957
-
PATG 0/23 - Merkeholder for leder 0828046
-
PATG 1/23 - Merkeholder for leder 1013847
-
PATG 2/23 - Merkeholder for leder 1013850
-
PATG 3/23 - Merkeholder for leder 1013863
-
PATG 4/23 - Merkeholder for leder 0808011
-
PATG 5/23 - Merkeholder for leder 0808024
-
PATG 6/23 - Merkeholder for leder 0808037
-
PATG 7/23 - Merkeholder for leder 0808040
-
PATG 8/23 - Merkeholder for leder 0808053
-
PATG HF 1/23 - Merkeholder for leder 1014048
-
PATG HF 2/23 - Merkeholder for leder 1014054
-
PATG HF 3/23 - Merkeholder for leder 1014060
-
PATG HF 4/23 - Merkeholder for leder 1014066
-
PATO 1/23 - Merkeholder for leder 1013892
-
PATO 2/23 - Merkeholder for leder 1013902
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo