K-8E-M23MK/13,0-H00/M23FK-C5-S - Pluggforbinder, kunststoffekstrudert på begge sider
1627588

Pluggforbinder, kunststoffekstrudert på begge sider, serie: KSH, M23-Bøssing, vinklet dreibar, -120° til venstre / 120° til høyre, poltall: 4+4+4+PE, låsemetode: SPEEDCON, på M23-Stift, vinklet dreibar, -120° til venstre / 120° til høyre, poltall: 4+4+4+PE, låsemetode: SPEEDCON, kabellengde: 13 m, skjermet: ja, farge på yttermantel: oransje RAL 2003

Produktdetaljer






Kompatible produkter



Dine fordeler

Overføring av signaler, data og effekt i kun én pluggforbinder
CAT5-datagrensesnitt for opptil 100 mbps
Kundetilpassede konfeksjoner og ledningslengder på forespørsel
Enkel og pålitelig: 100 % elektrisk testede og bruksklare tilpasninger
Utførelser med ledninger som er tilpasset på en eller begge sider
Enkel tilkobling: Vinklet utførelse med innstillbar kabelutgangsretning
Kundetilpassede konfeksjoner og ledningslengder på forespørsel