K-7E-M40 M9/2,0-D06/M40 F8 - Pluggforbinder, kunststoffekstrudert på begge sider
1620393

Pluggforbinder, kunststoffekstrudert på begge sider, serie: KSM, M40-Bøssing, rett, kunststoffekstrudert, poltall: 4+3+PE, låsemetode: Skrukobling, på M40-Stift, rett, kunststoffekstrudert, poltall: 4+3+PE, kabellengde: 2 m, skjermet: ja, farge på yttermantel: oransje RAL 2003

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Vår standard: Robust halogenfri PUR-ledning
Enkel og pålitelig: 100 % elektrisk testede og bruksklare tilpasninger
Utførelser med ledninger som er tilpasset på en eller begge sider
Høy fleksibilitet: Kundespesifikke tilpasninger og ledningslengder på forespørsel