K-4E-M23 M9/2,0-A01/M23 F8 - Pluggforbinder, kunststoffekstrudert på begge sider
1625779

Pluggforbinder, kunststoffekstrudert på begge sider, serie: KSF, M23-Bøssing, rett, kunststoffekstrudert, poltall: 4+PE, låsemetode: Skrukobling, på M23-Stift, rett, kunststoffekstrudert, poltall: 4+PE, kabellengde: 2 m, skjermet: nei, farge på yttermantel: grå RAL 7001, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2027 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Vår standard: Robust halogenfri PUR-ledning
Enkel og pålitelig: 100 % elektrisk testede og bruksklare tilpasninger
Utførelser med ledninger som er tilpasset på en eller begge sider
Høy fleksibilitet: Kundespesifikke tilpasninger og ledningslengder på forespørsel