K-3E - OE/5,0-B01/M17 F8
-
Kabelplugg kunststoffekstrudert
1619302
Kabelplugg kunststoffekstrudert, serie: KST, M17-Bøssing, rett, kunststoffekstrudert, poltall: 3+PE, låsemetode: Skrukobling, kabellengde: 5 m, skjermet: ja, farge på yttermantel: oransje RAL 2003, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Vår standard: Robust halogenfri PUR-ledning
Enkel og pålitelig: 100 % elektrisk testede og bruksklare tilpasninger
Utførelser med ledninger som er tilpasset på en eller begge sider
Høy fleksibilitet: Kundespesifikke tilpasninger og ledningslengder på forespørsel