SAC-HZ-4P-M12MR/0,5-542/M12FSSH
-
Sensor-/aktuatorkabel
1409546
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PVC, gul, skjermet, Plugg vinklet M12, koding: A, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: A, kabellengde: 0,5 m
Produktdetaljer
| Generelt | Denne prefabrikerte kabelen er tillatt for bruk i Ex-områder i klasse I, divisjon 2 (CID2) i henhold til UL/cUL. |
| Anvendelse | US-kabel for Ex-områder |
| Poltall | 4 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | ja |
| Koding | A |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Material | TPE-U (Sikringsklips) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
| Material tetning | NBR |
| Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
| Yttermantel, material | PVC |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominell strøm IN | 4 A |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Ledertilkobling | |
| Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm (M12-stikkforbinder) |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg vinklet M12 |
| Poltall | 4 |
| Kodetype | A |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 |
| Poltall | 4 |
| Kodetype | A |
| Ledningslengde | 0,5 m |
| PVC gul 105 °C [542] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 48 kg/km |
| UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | PVC gul 105 °C [542] |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
| AWG signalkabel | 22 |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,27 mm ±0,03 mm |
| Ytterdiameter kabel | 5,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel, farge | gul |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PVC |
| Enkeltleder, farge | brun, blå, svart, hvit |
| Totallederisolasjon | Fire ledere kordellslått på langs |
| Optisk skjermbelegg | 85 % |
| maks. ledermotstand | maks. 50,5 Ω/km (20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | ≥ (550 M Ohm/m ved 500 V) |
| Nominell spenning kabel | 300 V |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 12 x D |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 66 mm |
| Flammebestandighet | FT4 |
| Annen bestandighet | UV-bestandig |
| Spesielle egenskaper | UL-standarder PLTC og ITC |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 105 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -5 °C ... 105 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Sikringsklips) | -40 °C ... 65 °C (Sikringsklips) |
| Samsvar/godkjenninger | |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
| Artikkelnummer | 1409546 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BBFS |
| Produktnøkkel | AF1IGB |
| GTIN | 4055626018027 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 22,22 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,22 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo