SAC-5P-2,0-PVC/M12FS B-L
-
Sensor-/aktuatorkabel
1431704
Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PVC, svart RAL 9005, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: A, kabellengde: 2 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Standard |
Poltall | 5 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 60 V |
Nominell strøm IN | 4 A |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | åpen ledningsende |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 |
Poltall | 5 |
Kodetype | A |
Ledningslengde | 2 m |
PVC svart [PVC] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 51 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Poltall | 5 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PVC svart [PVC] |
Lederoppbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 5x 0,34 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,45 mm ±0,02 mm |
Ytterdiameter kabel | 5,90 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PVC |
Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart, grønn/gul |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
Veggtykkelse yttermantel | ≥ 0,76 mm |
Totallederisolasjon | Fem ledere rundt tråden mot kabelkjernen |
maks. ledermotstand | maks. 58 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 200 MΩ*km (ved 20 °C) |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
Testspenning | ≥ 3000 V |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 30 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 59 mm |
Flammebestandighet | i henhold til UL-style 2464 |
i henhold til UL 758/1581 FT1 | |
Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1, 168 h ved 90 °C |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installasjon) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevegelig installasjon) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikkelnummer | 1431704 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Produktnøkkel | AF1CDA |
GTIN | 4046356506403 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 115 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 111,8 g |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Dine fordeler
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo