SAC-4P-20,0-680/M8FS FDP
-
Sensor-/aktuatorkabel
1096064
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PVC, grå, skjermet, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M8, koding: A, kabellengde: 20 m, Folieskjerming pluss medløpertråd
Produktdetaljer
| Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
| Anvendelse | Standard, US-ledninger |
| Poltall | 4 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | ja |
| Koding | A |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
| Material tetning | NBR |
| Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominell strøm IN | 4 A |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Ledertilkobling | |
| Tiltrekkingsmoment | 0,2 Nm (M8-pluggforbindere) |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | åpen ledningsende |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M8 |
| Poltall | 4 |
| Kodetype | A |
| Ledningslengde | 20 m |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 26,04 kg/km |
| UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
| Poltall | 3 |
| Skjermet | ja |
| AWG signalkabel | 24 |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,12 mm ±0,03 mm |
| Ytterdiameter kabel | 4,17 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel, farge | grå |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PVC (Signalledning) |
| Enkeltleder, farge | brun, blå, svart |
| Type parskjerming | Kunststoffbelagt alu-folie, alu-side innvendig |
| Totallederisolasjon | Leder, fyllmateriale og medløpertråd er lagt mot venstre |
| maks. ledermotstand | maks. 80,2 Ω/km (20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | ≥ (550 M Ohm/m ved 500 V) |
| Nominell spenning kabel | 300 V |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 34 mm |
| Flammebestandighet | FT4 |
| Annen bestandighet | UV-bestandig |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 105 °C (Kabel, fast installasjon) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevegelig installasjon) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-104 |
| Artikkelnummer | 1096064 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 25 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | AF1IEF |
| Produktnøkkel | AF1IEF |
| GTIN | 4055626930152 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 22,22 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,22 g |
| Tolltariffnummer | 85444920 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo