SAC-3P- 7,0-PUO/A OD
-
Sensor-/aktuatorkabel
1426494
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, svart RAL 9005, åpen ledningsende, på Ventilplugg A, kabellengde: 7 m, for utendørs bruk
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel med ventilplugger |
Poltall | 3 |
Nominell spenning UN | 24 V DC |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | åpen ledningsende |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Ventilplugg A |
Ledningslengde | 7 m |
PUR halogenfri svart [PUO] | |
Målskisse |
|
Poltall | 3 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR halogenfri svart [PUO] |
Lederoppbygning signalledning | 16x 0,20 mm |
AWG signalkabel | 20 |
Ledningstverrsnitt | 3x 0,5 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 2 mm ±0,05 mm |
Ytterdiameter kabel | 5,90 mm ±0,1 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, grønn/gul |
Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
maks. ledermotstand | ≤ 40,1 Ω/km |
Isolasjonsmotstand | 70 GΩ*km |
Nominell spenning kabel | 300 V |
Testspenning leder/skjerm | 3000 V (Spark-test) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 10 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 15 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 59 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 89 mm |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
i henhold til EN 50267-2-1 | |
Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 50306 |
i henhold til DIN EN 60811-2-1, 138 h ved 100 °C | |
Annen bestandighet | UV-bestandig |
Bestandig mot hydrolyse og mikrober | |
god mediebestandighet | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast installasjon) |
-15 °C ... 105 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Artikkelnummer | 1426494 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBFS |
Produktnøkkel | AF1DAA |
GTIN | 4055626461229 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 333,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 325,85 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo