SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-R-ES
-
Sensor-/aktuatorkabel
1413118
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Ventilplugg A, med 1 LED, Kobling: Friløpsdiode med holdestrømsbegrenser, kabellengde: 10 m, med holdestrømsbegrenser for energireduksjon
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel med ventilplugger |
Anvendelse | Standard |
Poltall | 3 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Material tetning | TPU |
Material hus ventilstikker | TPU |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktinnsats ventilstikker | PA 6.6 |
Materiale kontaktoverflate | Ag |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 24 V DC ±20 % |
Nominell strøm IN | 1 A |
Karakteristikker ventilplugg | |
Omkoblingstid | ca. 200 ms (Start-innkoblingsvarighet) |
Taktfrekvens | ca. 2500 Hz (Holdestrømsbegrenser) |
Koblingsfrekvens | maks. 5 Hz (tilkoblet ventil) |
Festeskruer | M3 x 28 |
Statusindikator | 1 LED |
Statusindikator tilgjengelig | ja |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | åpen ledningsende |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Ventilplugg A |
Poltall | 3 |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ag (Kontaktoverflate) | |
PBT (Kontaktholder) | |
TPU (Hus) | |
Beskyttelseskobling | Friløpsdiode med holdestrømsbegrenser |
Ledningslengde | 10 m |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltall | 3 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR halogenfri svart [PUR] |
Lederoppbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
AWG signalkabel | 20 |
Ledningstverrsnitt | 3x 0,5 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Ytterdiameter kabel | 4,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, grønn/gul |
Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
maks. ledermotstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | min. 20 MΩ*km |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
Testspenning | ≥ 1200 V |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 22,5 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 45 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 15000000, Bøyeradius: 50 mm, Kjøreavstand: 0,9 m, Kjørehastighet: 5 m/s, Akselerasjon: 30 m/s² |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
Flammebestandighet | i henhold til DIN VDE 0482 |
i henhold til DIN EN 50265-2-1 | |
Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1 |
Annen bestandighet | oljefast i stor grad |
delvis UV-fast (etter DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) (Ventilplugg) | -25 °C ... 80 °C (Ventilplugg) |
Ventilpluggforbinder | |
Standardbetegnelse | Ventilpluggforbinder |
Standarder/forskrifter | EN 175301-803 |
Artikkelnummer | 1413118 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1DAA |
Katalogside | Side 234 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356995481 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 337,9 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 316 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo