Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

SACCEC-M12FSD-4CON-M16/0,5-931 - Utstyrspluggforbinder forvegg
1528484

Utstyrspluggforbinder forvegg, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet, 4-polet, PUR, vannblå RAL 5021, skjermet, Bøssing, rett, M12, D-koding, på åpen ledningsende, Kabeltilkobling, kabellengde: 0,5 m, Ethernet fleksibel CAT5, 2 par, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2027 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Prefabrikkert med ledninger i forskjellige standardlengder for umiddelbar bruk
Kundetilpassede konfeksjoner og ledningslengder på forespørsel
Støpt på kabelsiden for optimal tetthet
Kabelutførelser for alle vanlige nettverk og feltbusser
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon