SACCBP-M12FSD-4CON-M16/0,2-93E
-
Utstyrspluggforbinder bakvegg
1425865
Utstyrspluggforbinder bakvegg, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet, 4-polet, Bøssing, rett, M12, koding: D, Bakvegg-/skrumontering, M16 x 1,5, Bussledning, 0,14 mm2, Alternativprodukt etter RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %) artikkelnr.: 1239561
Produktdetaljer
Merknad til drift | Angitte elektriske og mekaniske spesifikasjoner forutsetter at pluggforbinderparet er korrekt låst og montert. Hvis pluggforbinderen ikke er låst og det er fare for forurensning, skal den lukkes med en hette >IP54. Påvirkninger som følge av tråder, ledninger eller kretskortmontering skal i tillegg hensyntas. |
Bestillingsinformasjon: | Kontramutter inngår i leveransen |
Sikkerhetsinformasjon | |
Sikkerhetsinformasjon | ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. |
• ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. | |
• ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
• Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
• Når pluggforbinderne brukes utendørs, må de beskyttes spesielt mot miljøpåvirkninger. | |
• Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
• Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
• Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
•Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
• Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
• Følg de tilhørende tekniske spesifikasjonene. Opplysningene finner du her: o På produktet o På emballeringsetiketten o I dokumentasjonen som følger med o På nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products |
|
• Bruk kun verktøyet som er anbefalt av Phoenix Contact | |
• Lukk pluggforbindere som ikke benyttes, med en beskyttelseshette Egnet tilbehør finnes på artikkelens tilbehørsområde på nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products | |
• Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet. | |
• For kombinasjon av flere strømkretser i én kabel og/eller pluggforbinder gjelder følgende standarder: VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Monteringstype | Bakvegg-/skrumontering M16 x 1,5 |
Produkttype | Rundpluggforbindere (på utstyrssiden) |
Sensortype | Ethernet |
Poltall | 4 |
Koding | D |
Gjengetype | M12 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Merkestøtspenning | 2,5 kV AC |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominell strøm IN | 4 A (Hann-/hunnkontakt etter IEC 61076-2-101, ledningens tekniske data må hensyntas) |
Overføringsmedium | Kobber |
Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Bussledning |
Kontakttype | Bøssing |
Ledertverrsnitt | 0,14 mm² |
Tilkobling 1 | |
Byggform hode | Bøssing |
Kabelutgang hode | rett |
Gjengetype hode | M12 |
Koding | D |
Ethernet fleksibel CAT5, 2 par [93E] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 42 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Ledningsstandarder/forskrifter | Elektriske krav EN 50288-2-2 |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | Ethernet fleksibel CAT5, 2 par [93E] |
Lederoppbygging | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Signal tur-returtid | 5,3 ns/m |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
AWG signalkabel | 26 |
Ledningstverrsnitt | 2x 2x 0,14 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 0,98 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,40 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | vannblå RAL 5021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE-skummet |
Enkeltleder, farge | hvit/oransje-oransje, hvit/grønn-grønn |
Veggtykkelse yttermantel | 1,20 mm |
Parlederisolasjon | To ledere til par |
Totallederisolasjon | To par med to tråder mot kabelkjernen |
Optisk skjermbelegg | 70 % |
Isolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ*km |
Koblingsmotstand | ≤ 100,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Sløyfemotstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Ledningskapasitet | ca. 45 nF/km (ved 1 kHz) |
Nominell spenning kabel | ≤ 100 V (Toppverdi, ikke for bruk med sterkstrøm) |
Testspenning leder/skjerm | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Strømbelastningsevne ledning | 2,00 A (i henhold til DIN VDE 0891-1) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 26 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 52 mm |
Strekkstyrke | ≤ 80 N |
Nærkrysstaledemping (NEXT) | 65,3 dB (ved 1 MHz) |
56,3 dB (ved 4 MHz) | |
50,3 dB (ved 10 MHz) | |
47,2 dB (ved 16 MHz) | |
45,8 dB (ved 20 MHz) | |
42,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
38,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
35,3 dB (ved 100 MHz) | |
Effektsummert nærkrysstaledemping (PSNEXT) | 62,3 dB (ved 1 MHz) |
53,3 dB (ved 4 MHz) | |
47,3 dB (ved 10 MHz) | |
44,2 dB (ved 16 MHz) | |
42,8 dB (ved 20 MHz) | |
39,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
35,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
32,3 dB (ved 100 MHz) | |
Returdemping (RL) | 23 dB (ved 4 MHz) |
24,1 dB (ved 8 MHz) | |
25 dB (ved 10 MHz) | |
25 dB (ved 16 MHz) | |
25 dB (ved 20 MHz) | |
23,6 dB (ved 31,25 MHz) | |
21,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
20,1 dB (ved 100 MHz) | |
Skjermdemping | 3,2 dB (ved 1 MHz) |
6 dB (ved 4 MHz) | |
9,5 dB (ved 10 MHz) | |
12,1 dB (ved 16 MHz) | |
13,6 dB (ved 20 MHz) | |
17,1 dB (ved 31,25 MHz) | |
24,8 dB (ved 62,5 MHz) | |
32 dB (ved 100 MHz) | |
Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
Flammebestandighet | iht IEC 60332-1-2 |
iht. UL VW1 | |
iht. UN ECE-R 118.03 | |
Oljebestandighet | i henhold til EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
Omgivelsestemperatur (installering) | -20 °C ... 80 °C |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP67 (plugget) |
IP65 (plugget) | |
IP65/IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing) |
-40 °C ... 85 °C (uten mekanisk betjening) |
M12 | |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikkelnummer | 1425865 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABQDGI |
GTIN | 4055626429489 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 27,8 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 29,561 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 42fb1c46-3991-450b-ab04-43c39d14a868 |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo