SACCBP-FSB-5CON-PG9/0,5-900SCO - Utstyrspluggforbinder bakvegg
1437601

Bussystem-monteringsbøssing, INTERBUS, 5-polet, M12, skjermet, B-kodet, SPEEDCON, bakvegg-/skrumontering med PG9-gjenge, med 0,5 m busskabel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Prefabrikkert med ledninger i forskjellige standardlengder for umiddelbar bruk
Kundetilpassede konfeksjoner og ledningslengder på forespørsel
Støpt på kabelsiden for optimal tetthet
Kabelutførelser for alle vanlige nettverk og feltbusser
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon