SACC-E-MSD-4P-M16/0,5-0,08 VA
-
Monteringspluggforbinder
1422131
Monteringspluggforbinder, Universell, 4-polet, Plugg, rett, M12-SPEEDCON, D-koding, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 0,08 mm2, LiY
Produktdetaljer
Merknad til drift | Angitte elektriske og mekaniske spesifikasjoner forutsetter at pluggforbinderparet er korrekt låst og montert. Hvis pluggforbinderen ikke er låst og det er fare for forurensning, skal den lukkes med en hette >IP54. Påvirkninger som følge av tråder, ledninger eller kretskortmontering skal i tillegg hensyntas. |
Sikkerhetsinformasjon | |
Sikkerhetsinformasjon | ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. |
• ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. | |
• ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
• Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
• Når pluggforbinderne brukes utendørs, må de beskyttes spesielt mot miljøpåvirkninger. | |
• Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
• Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
• Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
•Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
• Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
• Følg de tilhørende tekniske spesifikasjonene. Opplysningene finner du her: o På produktet o På emballeringsetiketten o I dokumentasjonen som følger med o På nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products |
|
• Bruk kun verktøyet som er anbefalt av Phoenix Contact | |
• Lukk pluggforbindere som ikke benyttes, med en beskyttelseshette Egnet tilbehør finnes på artikkelens tilbehørsområde på nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products | |
• Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet. | |
• For kombinasjon av flere strømkretser i én kabel og/eller pluggforbinder gjelder følgende standarder: VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tiltrekkingsmoment | 3 Nm ... 4 Nm (På monteringssiden) |
Produkttype | Rundpluggforbindere (på utstyrssiden) |
Sensortype | Universell |
Poltall | 4 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Koding | D |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Material tetning | FKM |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
Materiale nippel | Spesialstål |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Merkestøtspenning | 2,5 kV AC |
Nominell spenning UN | 100 V |
Nominell strøm IN | 4 A |
maks. ledermotstand | 236 Ω/km |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Enkelttråder |
Tiltrekkingsmoment | 3 Nm ... 4 Nm (På monteringssiden) |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | > 100 |
Tilkobling 1 | |
Byggform hode | Plugg |
Kabelutgang hode | rett |
Gjengetype hode | M12 |
Låsemetode hode | SPEEDCON |
Koding | D |
Ledningslengde | 0,5 m |
Ledningstype | LiY |
Signaltype/kategori | Universell |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 0,8 mm ±5 % |
Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart |
Ledningstverrsnitt | 0,08 mm² |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Lederoppbygning signalledning | 10x 0,10 mm |
Material lederisolasjon | PVC |
Veggtykkelse isolering | 0,20 mm (Lederisolering) |
Nominell spenning kabel | 100 V |
Prøvespenning kabel | 800 V |
Ledningsmotstand: | 236 Ω/km |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65/IP67/IP69/IP69K |
IP65/IP67/IP69K | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing) |
-40 °C ... 85 °C (uten mekanisk betjening) |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | med referanse til IEC 61076-2-101 |
Artikkelnummer | 1422131 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABQYAA |
GTIN | 4055626292588 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 15,2 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 15,2 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121413 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
Støpt på trådsiden for optimal tetthet
Alle vanlige poltilordninger og kodinger for signal-, data- og effektoverføring med enhetlig Design-in-byggform
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo