SACC-E-M12FSS-3P-M16/3,0 PE - Utstyrspluggforbinder forvegg
1056209

Utstyrspluggforbinder forvegg, Effekt, 3-polet, Bøssing, rett, M12-Standard, koding: S, på åpen ledningsende, Forveggmontering, M16 x 1,5, Enkelttråder, kabellengde: 3 m, 1,31 mm2, UL/cUL koblingstråd, støpt, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 4. kvartal 2025 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

For kompakte enheter: Overføring av høy effekt på liten plass
For industrielle infrastrukturanvendelser
Pålitelig mot feilplugging grunnet S-koding
Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
Støpt på trådsiden for optimal tetthet
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon