SACC-DSI-MS-5CON-M12/0,6 SCO
-
Utstyrspluggforbinder bakvegg
1402137
Utstyrspluggforbinder bakvegg, Universell, 5-polet, Stift, rett, M12-SPEEDCON, A-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,6 m, 0,34 mm2, TPE-tråd, støpt, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 2. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel
Produktdetaljer
| Bestillingsinformasjon: | Kontramutter inngår i leveransen |
| Generelt | Kontakttilkoblingstype krympeforbindelse |
| Merknad til drift | Angitte elektriske og mekaniske spesifikasjoner forutsetter at pluggforbinderparet er korrekt låst og montert. Hvis pluggforbinderen ikke er låst og det er fare for forurensning, skal den lukkes med en hette >IP54. Påvirkninger som følge av tråder, ledninger eller kretskortmontering skal i tillegg hensyntas. |
| Sikkerhetsinformasjon | |
| Sikkerhetsinformasjon | ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. |
| • ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. | |
| • ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
| • Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
| • Når pluggforbinderne brukes utendørs, må de beskyttes spesielt mot miljøpåvirkninger. | |
| • Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
| • Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
| • Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
| •Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
| • Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
| • Følg de tilhørende tekniske spesifikasjonene. Opplysningene finner du her: o På produktet o På emballeringsetiketten o I dokumentasjonen som følger med o På nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products |
|
| • Bruk kun verktøyet som er anbefalt av Phoenix Contact | |
| • Lukk pluggforbindere som ikke benyttes, med en beskyttelseshette Egnet tilbehør finnes på artikkelens tilbehørsområde på nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products | |
| • Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet. | |
| • For kombinasjon av flere strømkretser i én kabel og/eller pluggforbinder gjelder følgende standarder: VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Monteringstype | Bakveggmontering (M12 x 1) |
| Anvendelse | Signal |
| Sensortype | Universell |
| Poltall | 5 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | nei |
| Koding | A |
| Gjengetype | M12 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Material Hus | GD-Zn |
| Material Husoverflate | Ni |
| Material Støpemasse | PUR (støpt) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Material tetning | NBR |
| Materiale kontakt | CuZn |
| Materiale kontaktoverflate | Au |
| Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Gjennomgangsmotstand | ≤ 3 mΩ |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 60 V |
| Nominell strøm IN | 4 A |
| maks. ledermotstand | 57,6 mΩ/m |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Enkelttråder |
| Kontakttype | Stift |
| Ledertverrsnitt | 0,34 mm² |
| Tilkobling 1 | |
| Byggform hode | Stift |
| Kabelutgang hode | rett |
| Gjengetype hode | M12 |
| Låsemetode hode | SPEEDCON |
| Koding | A |
| Tilkobling 2 | |
| Byggform hode | åpen ledningsende |
| Ledningslengde | 0,6 m |
| Ledningstype | TPE-tråd |
| Signaltype/kategori | Universell |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,2 mm ±0,07 mm |
| Enkeltleder, farge | svart, brun, blå, hvit, grå |
| Ledningstverrsnitt | 0,34 mm² |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
| AWG signalkabel | 22 |
| Material lederisolasjon | TPE |
| Veggtykkelse isolering | 0,21 mm |
| Nominell spenning kabel | 300 V |
| Prøvespenning kabel | 2000 V AC |
| Ledningsmotstand: | ≤ 57,6 mΩ/m |
| Ledningsisolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP67 (plugget) |
| IP65 (plugget) | |
| IP65/IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing) |
| -25 °C ... 90 °C (Kabel, fast installasjon) | |
| Artikkelnummer | 1402137 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 100 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABQCGA |
| GTIN | 4046356584906 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 31,8 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 20,198 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | fbf30b9e-1745-4571-a3c4-c2a35541943a |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo