SACC-DSI-M12MST-4P-M16XL/0,5 - Utstyrspluggforbinder bakvegg
1411604

Utstyrspluggforbinder bakvegg, Effekt, 4-polet, Stift, rett, M12-Standard, T-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL koblingstråd, støpt, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 2. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

For kompakte enheter: Overføring av høy effekt på liten plass
Monteringsvennlig, optimalisert XL-husprofil med nøkkelvidde 19
Mekanisk tiltrekningsbegrensning til langtidsstabil tetning
Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
Støpt på trådsiden for optimal tetthet
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon