SACC-DSI-M12MS-5P-M16XL/0,1 - Utstyrspluggforbinder bakvegg
1073963

Utstyrspluggforbinder bakvegg, Universell, 5-polet, Stift, rett, M12, koding: A, på åpen ledningsende, Bakveggmontering, M16 x 1,5, Enkelttråder, kabellengde: 0,1 m, 0,34 mm2, TPE-tråd, Alternativprodukt etter RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %) artikkelnr.: 1238272

Produktdetaljer








Dine fordeler

Monteringsvennlig, optimalisert XL-husprofil med nøkkelvidde 19
Mekanisk tiltrekningsbegrensning til langtidsstabil tetning
Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
Støpt på trådsiden for optimal tetthet
Alle vanlige poltilordninger og kodinger for signal-, data- og effektoverføring med enhetlig Design-in-byggform
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon