PLT-T3-24-P
-
Overspenningsbeskyttelsesplugg type 3
2906492
Ekstraplugg for utstyrsbeskyttelse type 3 i produktserien PLUGTRAB T3. Nominell spenning 24 V.
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Generelt | |
Merk | PLT-T3-24-P skal ikke benyttes i DC-anvendelser med jordet plusspol. |
Produkttype | Reserveplugg |
Byggform | Stikker |
Poltall | 2 |
Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | optisk |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
IEC prøveklasse | III |
T3 | |
EN type | T3 |
Antall porter | One |
Tilkoblingstype | pluggbar |
Målskisse |
|
Bredde | 17,5 mm |
Høyde | 44,8 mm |
Dybde | 51,7 mm |
Delingsenhet | 1 TE |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
Materialets CTI-verdi | 600 |
Isolasjonsmaterial | PA 6.6 |
Husmateriale | PA 6.6 |
Beskyttelseskretser | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
(L+) - (L-) | |
(L+/L-) - PE | |
Virkeretning | 1L-N & N-PE |
Nominell spenning UN | 24 V AC (TN-S) |
Nominell frekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maksimal varig spenning UC | 34 V AC |
44 V DC | |
Nominell laststrøm IL | 16 A AC (ved 63 °C) |
10 A DC | |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 5 µA |
Standby-effektopptak PC | ≤ 60 mVA |
Referansetestspenning UREF | 27 V AC |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs | 1 kA |
Kombinert støt UOC | 2 kV |
Beskyttelsesnivå Up (L-N) | ≤ 0,18 kV |
Beskyttelsesnivå Up (L-PE) | ≤ 0,55 kV |
Beskyttelsesnivå Up (N-PE) | ≤ 0,55 kV |
Restspenning ved Iamax (L-N) | ≤ 0,18 kV (ved In) |
Restspenning ved Iamax (L-PE) | ≤ 0,12 kV (ved In) |
Restspenning ved Iamax (N-PE) | ≤ 0,12 kV (ved In) |
TOV-egenskaper ved UT (L-N) | 36 V AC (5 s / withstand mode) |
TOV-egenskaper ved UT (L-PE) | 42 V AC (5 s / withstand mode) |
Reaksjonstid tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Reaksjonstid tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Reaksjonstid tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Kortslutningssikkerhet ISCCR | 1,5 kA AC |
1 kA DC | |
Maksimal forsikring ved radialledningskabling | 16 A AC (B) |
10 A DC (gG / B) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m (amsl) |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
UL-spesifikasjoner | |
Maksimal varig spenning MCOV | 34 V AC |
34 V DC | |
Nominell avlederstøtstrøm In | 1 kA |
Beskyttelseskretser | L-N |
L-G | |
N-G | |
(L+) - (L-) | |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Nominell spenning | 24 V DC |
Energifordelingssystem | Single phase |
Nominell frekvens | 50/60 Hz |
Målt begrensningsspenning MLV (L-N) | 330 V |
Målt begrensningsspenning MLV (L-G) | 600 V |
Målt begrensningsspenning MLV (N-G) | 600 V |
Målt begrensningsspenning MLV (L+) - (L-) | 330 V |
Målt begrensningsspenning MLV (L+) - G | 600 V |
Målt begrensningsspenning MLV (L-) - G | 600 V |
SPD-type | 4CA |
Standarder/forskrifter | EN 61643-11 |
Merk | 2012 |
Monteringstype | på basiselement |
Artikkelnummer | 2906492 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCL |
Produktnøkkel | CLP311 |
GTIN | 4055626082059 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 37,7 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 21,76 g |
Tolltariffnummer | 85363010 |
Opprinnelsesland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo