RL-EE-RS-1-SC/2X21
-
Relesokkel
1644088
Relesokkel ECOR-1, for miniatyreffektrelé eller minirelé med 1 eller 2 vekselkontakter, skrutilkobling, pluggmulighet for inngangs-/støydempingsmoduler, monteres på NS 35/7,5
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
| Nominell spenning UN | 250 V AC/DC |
| Nominell strøm IN | maks. 12 A (Applikasjons-/utstyrsavhengig) |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M2,5 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (med endehylser) |
| 0,5 mm² ... 2,5 mm² (uten endehylse) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-endehylse med kunststoffkrage) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 20 ... 12 (stiv) |
| 20 ... 14 (flertrådet) |
| Bredde | 16,3 mm |
| Høyde | 78 mm |
| Dybde | 56 mm |
| Farge | trafikkgrå B (RAL 7043) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Standarder/bestemmelser | IEC/EN 60664-1 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 1644088 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Rabattgruppe | DKF312 |
| Produktnøkkel | DKF312 |
| GTIN | 4067923173323 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 44,49 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 40 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
REL-MR-BL- 12DC/21HC - Enkeltrelé 1109537
-
REL-MR-BL- 48DC/21HC - Enkeltrelé 1109538
-
REL-MR-BL-110DC/21HC - Enkeltrelé 1109539
-
REL-MR-BL- 24AC/21HC - Enkeltrelé 1109540
-
REL-MR-BL-115AC/21HC - Enkeltrelé 1109542
-
REL-MR-BL- 12DC/21-21 - Enkeltrelé 1109543
-
REL-MR-BL- 24DC/21-21 - Enkeltrelé 2906286
-
REL-MR-BL- 48DC/21-21 - Enkeltrelé 1109544
-
REL-MR-BL-110DC/21-21 - Enkeltrelé 1109545
-
REL-MR-BL- 24AC/21-21 - Enkeltrelé 1109546
-
REL-MR-BL-115AC/21-21 - Enkeltrelé 1109569
-
REL-MR-BL-230AC/21-21 - Enkeltrelé 2906287
-
REL-MR-BL- 24DC/21HC - Enkeltrelé 2906285
-
REL-MR-BL-230AC/21HC - Enkeltrelé 2906288
-
REL-MR-BL-24DC/21HC/MS - Enkeltrelé 2908180
-
REL-MR-BL-24DC/21-21/MS - Enkeltrelé 2908181
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo