UM-FLK14/8RM/MSTB/ 683-DO
-
Relemodul
2319744
VARIOFACE-relemodul, med COMBICON-skrutilkobling og en 14-polet flatkabelpluggforbinder, en vekselkontakt, stikksokkel til åtte miniatyrreleer, inngangsspenning 24 V DC
Produktdetaljer
Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
Produkttype | Relemodul |
Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander inngang/utgang | |
Isolering | Forsterket isolering |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander utgang/utgang | |
Isolering | Driftsisolasjon |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Luft- og krypavstander inngang/utgang | |
Merkeisolasjonsspenning | 260 V |
Merkestøtspenning | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
Luft- og krypavstander utgang/utgang | |
Merkeisolasjonsspenning | 260 V |
Merkestøtspenning | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
Nominell inngangsspenning UN | 24 V DC |
Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,8 ... 1,2 |
Inngangsspenningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Typisk inngangsstrøm ved UN | Utstyrsavhengig |
Beskyttelseskobling | Friløpsdiode, polaritetsbeskyttelsesdiode |
Statusindikator/kanal | LED gul |
Koble | |
Kontaktutførelse | 1 vekselkontakt |
Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC |
Varig grensestrøm | 3 A |
Forsyning | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Poltall | 2 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Feltnivå | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Poltall | 9 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Styrenivå | |
Tilkobling iht. standard | IEC 60603-13 |
Tilkoblingstype | Flatkabeltilkobling |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 14 |
Bredde | 111 mm |
Høyde | 126 mm |
Dybde | 64 mm |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP00 |
Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
Luft- og krypavstander inngang/utgang | |
Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178: 1998-04 |
Luft- og krypavstander utgang/utgang | |
Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178: 1998-04 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Innbygning | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2319744 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | CK217Y |
Produktnøkkel | DK2A88 |
GTIN | 4046356427722 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 293,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 280,2 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo