PR1-RSP3-LDP-24DC/21
-
Relemodul
2834407
Premonterte relemoduler med fjærkrafttilkobling, består av: Relesokkel, effektkontaktrelé, pluggbar visnings-/støymodul og låsebøyle. Inngangsspenning: 24 V DC, en vekselkontakt, 10 A
Produktdetaljer
Produkttype | Relemodul |
Anvendelse | Universell |
Driftsmodus | 100 % ED |
Levetid mekanisk | 3x 107 koblingsforløp |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Status for vedlikehold av data | |
Dato for siste vedlikehold av data | 19.03.2025 |
Levetid, elektrisk | se diagrammet |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,46 W |
Testspenning (Vikling/kontakt) | 4 kV (50 Hz, 1 min., vikling/kontakt) |
Spoleside | |
Nominell inngangsspenning UN | 24 V DC |
Inngangsspenningsområde | 15,6 V DC ... 57,6 V DC |
Drivenhetens koblingsegenskaper | monostabil |
Typisk inngangsstrøm ved UN | 19 mA |
Typisk reaksjonstid | 8 ms |
Typisk løsetid | 10 ms |
Beskyttelseskobling | Friløpsdiode |
Driftsspenningsindikator | LED gul |
Koble | |
Kontaktutførelse | 1 vekselkontakt |
Type koblingskontakt | Enkeltkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi |
Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC |
Min. koblingsspenning | 12 V (ved 10 mA) |
Varig grensestrøm | 10 A |
Maks. innkoblingsstrøm | 30 A (300 ms) |
Min. koblingsstrøm | 10 mA (ved 12 V) |
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 3000 W (ved 250 V AC) |
50 W (ved 110 V DC) | |
80 W (ved 220 V DC) | |
288 W (ved 24 V DC) | |
ved 440 V AC | |
58 W (ved 48 V DC) | |
48 W (ved 60 V DC) | |
Koblingskapasitet | 2 A (ved 24 V, DC13) |
0,2 A (ved 110 V, DC13) | |
0,2 A (ved 250 V, DC13) | |
6 A (ved 24 V, AC15) | |
6 A (ved 120 V, AC15) | |
6 A (ved 250 V, AC15) |
Spoleside | |
Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
Kontaktside | |
Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
Bredde | 16 mm |
Høyde | 97 mm |
Dybde | 72 mm |
Farge | grønn (RAL 6021) |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Standarder/bestemmelser | IEC 60664 |
EN 50178 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
Innbygning | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2834407 |
Pakkestørrelse | 5 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 5 Stk. |
Rabattgruppe | 31BC63 |
Produktnøkkel | DK6329 |
Katalogside | Side 392 (C-7-2013) |
GTIN | 4046356044295 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 72,28 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 66,06 g |
Tolltariffnummer | 85364900 |
Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Dine fordeler
Sikkert skille mellom spole- og kontaktside
Logisk kontakttilordning med 1/3-etasjes relesokkel
Driftssikkerhet med tette releer
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo