PLC-RPT- 72UC/21HC/RW
-
Relemodul
2900325
PLC-INTERFACE for jernbaneformål og høy varig strøm, består av basismodul med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé, område: 0,7 x UN til 1,25 x UN, temperaturklasse TX: -40 °C til +70 °C, en vekselkontakt, inngangsspenning 72 V DC
Produktdetaljer
| Produktserie | PLC-INTERFACE |
| Anvendelse | Til jernbaneformål |
| Monteringsplass | Montert på kjøretøyet |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Levetid mekanisk | ca. 3x 107 koblingsforløp |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Status for vedlikehold av data | |
| Dato for siste vedlikehold av data | 12.09.2025 |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,43 W |
| Testspenning (Vikling/kontakt) | 5 kVeff (50 Hz, 1 min., vikling/kontakt) |
| Merkeisolasjonsspenning | 250 V AC |
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Spoleside | |
| Nominell inngangsspenning UN | 72 V DC |
| Inngangsspenningsområde | 50,4 V DC ... 90 V DC |
| Drivenhetens koblingsegenskaper | monostabil |
| Typisk inngangsstrøm ved UN | 6 mA |
| Typisk reaksjonstid | 5 ms |
| Typisk løsetid | 11 ms |
| Spolespenning | 48 V DC |
| Beskyttelseskobling | Brolikeretter; Brolikeretter |
| Friløpsdiode; Friløpsdiode | |
| Overspenningsbeskyttelse | |
| RCZ-filter | |
| Vidtområdeelektronikk | |
| Driftsspenningsindikator | LED gul |
| Koble | |
| Kontaktutførelse | 1 vekselkontakt |
| Type koblingskontakt | Enkeltkontakt |
| Kontaktmaterial | AgNi |
| Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC (Ved spenninger over 250 V (L1, L2, L3) mellom like klemmer til nabomoduler skal skilleplaten PLC-ATP monteres.) |
| Min. koblingsspenning | 12 V (ved 10 mA) |
| Varig grensestrøm | 10 A (med innlagt bro 2967691) |
| Maks. innkoblingsstrøm | 30 A (300 ms) |
| Min. koblingsstrøm | 10 mA (ved 12 V) |
| Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 240 W (ved 24 V DC) |
| 58 W (ved 48 V DC) | |
| 48 W (ved 60 V DC) | |
| 50 W (ved 110 V DC) | |
| 75 W (ved 220 V DC) | |
| 2500 VA (ved 250 V AC) | |
| Koblingskapasitet | 2 A (24 V (DC13)) |
| 0,2 A (220 V (DC13)) | |
| 6 A (230 V (AC 15)) | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkeltendehylse) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-endehylse) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
| Bredde | 14 mm |
| Høyde | 80 mm |
| Dybde | 94 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad (Relé) | RT III (Relé) |
| Beskyttelsesgrad (Relesokkel) | IP20 (Relesokkel) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Temperaturklasse TX) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| UKCA | |
| Sertifikat | UKCA-samsvar |
| Godkjenning for skipsbygging | |
| Sertifikat | TAE0000196 |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Skipsbyggingsdata | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibrasjon | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| Lavspenningsdirektiv | I samsvar med NS-direktiv |
| Standarder/bestemmelser | EN 50155 (VDE 0115 del 200) |
| EN 50178 | |
| EN 61373 | |
| EN 50121 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2900325 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BC62 |
| Produktnøkkel | DK623A |
| GTIN | 4046356507424 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 99,99 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 99,99 g |
| Tolltariffnummer | 85364900 |
| Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
PLC-ESK GY - Mateklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1053001
-
ZB 10 CUS - Merkeremse 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Merke for klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Merke for klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Merke for klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Merkeremse 0812120
-
ZB 12 CUS - Merkeremse 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 0812146
-
UC-TM 12 - Merke for klemmer 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Merke for klemmer 0824613
-
UCT-TM 12 - Merke for klemmer 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Merke for klemmer 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
REL-MR- 48DC/21HC - Enkeltrelé 2834821
Dine fordeler
Optimal drift av releet med elektronikk for stort område
Vibrasjons- og støtfasthet i henhold til EN 50155
Sikkert skille mellom spole- og kontaktside
Sertifisert i henhold til EN 50155
Temperaturområde: -40 °C ... + 70 °C (kort varighet 85 °C)
Inngangsspenningsområde 0,7 til 1,25 x UN (kort varighet 1,4 x UN)
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo