Skilleklemme, nominell spenning: 500 V, Termisk varig strøm Ith: 18 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Skilleklemmer og knivskillerekkeklemmer
Spesielt innen test- og måleteknikk benyttes forskjellige rekkeklemmer som kan brukes til å bryte strømkretser helt enkelt manuelt. Knivskillerekkeklemmer fra Phoenix Contact har en skillekniv med hevarm. Skillebasisklemmene har en standardisert skillesone for montering av komponentplugger, sikringsplugger, skilleplugger eller gjennomføringspluggforbindere.
Knivskillerekkeklemme, med rød skillekniv og røde pressmekanismer, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 20 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Knivskillerekkeklemme, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 16 A, 1. og 2. etasje, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: oransje
Knivskillerekkeklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 20 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Skrutilkobling med fjærstøtte, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå
Skilleklemme, Maks. belastningsstrøm skal ikke overskrides av sumstrømmen til alle tilkoblede ledere.
Strøm og spenning er avhengig av pluggen som brukes., nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 20 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Skilleklemme med hevarm, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 20 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart/oransje
Skilleklemme med hevarm, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 20 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart/oransje
Knivskillerekkeklemme, med grønn skillekniv og grønne pressmekanismer, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 20 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Skilleklemme, med skilleskyver og prøvebøssingskruer for montering av testplugger, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 36 A, tilkoblingstype: Bolttilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå
Skilleklemme, med skilleplugg, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 26 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. etasje, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå
Fordeler
- Praktisk skille av strømkretser på grunn av skillekniv med hevarm, skilleplugg eller dreiekontakt
- Brukervennlig strømmåling grunnet testmuligheter foran og bak skillepunktet
- Sikker betjening fordi skillehendelen går i lås i sluttposisjoner
- Entydig identifisering av skillepunktet på grunn av fremheving med farge
- Individuell montering av skilleelement, sikringsplugg, komponentplugg og gjennomføringspluggforbinder
Nye produkter
Knivskillerekkeklemme
Knivskillerekkeklemme
Knivskillerekkeklemmer har integrerte, svingbare skillekniver med hevarm. Disse knivene betjenes med en standard skrutrekker, der strømkretser, f. eks. i forbindelse med testing, kan deles opp og lukkes på kort tid. For at testene skal kunne utføres med tilkoblede ledere, er prøveuttak integrert på tilkoblingspunktene. For at skilleknivene ikke betjenes utilsiktet, festes de i de utvetydige sluttposisjonene. For å komplett utelukke at skilleknivene med hevarm betjenes finnes det også koblingssperrer (opsjon).
Skilleklemmer og skilleplugger
Skillerekkeklemmer
I de fleste tilfeller er skilleklemmer gjennomgangs-, flerleder- eller fleretasjesklemmer med integrert skilleområde. Skilleområdene er standardisert og tar opp mange forskjellige funksjonsplugger. Opptak av funksjonsplugger gir forskjellige typer funksjonsklemmer. Ved hjelp av sikringspluggene blir skillebasisklemmen til en sikringsklemme. Gjennom komponentpluggen blir klemmen til en byggelementklemme. Gjennomføringspluggforbinderne og gjennomgangssperrer åpner for nye funksjonendringer, der basisklemmen blir til en gjennomgangsklemme eller til en rekkeklemme uten gjennomgang. De integrerbare skillepluggene gir på sin side, som knivskillerekkeklemmenes skillekniver med hevarm, rask endring mellom de to koblingstilstandene. Denne endringen åpner bl. a. for raske målinger i strømkretser enkeltvis. Dermed er skillebasisklemmen ved hjelp av de avtakbare pluggene den mest variable klemmen i et automasjonskap.
Effektiv planlegging med clipx ENGINEER
Engineering-program for automasjonskapbygging
Engineeringprogrammet clipx ENGINEER gjør det nå raskere enn noen gang å planlegge og bestille koblingslister, monteringsplater med utstyr og koblingsbokser og overføre dataene sømløst til produksjonen – uansett hvor arbeidet utføres. Du gjør planleggingen raskere ved å bruke smarte grensesnitt til ECAD-programmet ditt og til Phoenix Contact-anvendelser og -konfiguratorer.
Produktbrosjyre Rekkeklemmer
Downloads
Ønsker du informasjonsmaterial til våre skilleklemmer og knivskillerekkeklemmer? Nedenfor finner du produktbrosjyrene til temaet rekkeklemmer og kvalitetskontroller for rekkeklemmene.