Installeringsklemmer PTI

Installeringsklemmer til installasjonsfordelere og flate fordelere

Installeringsklemmene gir enklere oppbygging av bygningsinstallasjonsfordelere. For kabling i flate fordelere og installasjonsfordelere er spesielt lave og kompakte installeringsklemmer en velegnet løsning. Ved hjelp av trefasesystemene kan du foreta segmentering med standardlasker. Takket være integrert skilleskyver kan isolasjonskontroller foretas uten at nullederen må fjernes.

Go to Product Detail Page for item 3076028
UTI 2,5-PE/L/NT - Installasjonsjordingsklemme
UTI 2,5-PE/L/NT - Installasjonsjordingsklemme
3076028

Installasjonsjordingsklemme, Monteringsinformasjon:
For å feste N-samleskinnen på en sikker måte må opplagsbukker plasseres på begynnelsen og slutten av hver klemlist. Ved lengre lister må de også plasseres etter henholdsvis 20 cm., nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, Skrutilkobling, 1., 2. og 3. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 3214047
PTI 4-PE/L/NT - Installasjonsjordingsklemme
PTI 4-PE/L/NT - Installasjonsjordingsklemme
3214047

Installasjonsjordingsklemme, Monteringsinformasjon:
For å feste N-samleskinnen på en sikker måte må opplagsbukker plasseres på begynnelsen og slutten av hver klemlist. Ved lengre lister må de også plasseres etter henholdsvis 20 cm.
Under phoenixcontact.com/products finner du passende opplagsbukker, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 28 A, Innstikkstilkobling, 1., 2. og 3. etasje, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Innstikkstilkobling, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Fordeler

  • Vedlikeholdsfrie tilkoblingsteknikker gjennom skrumodulenes Reakdyn-prinsipp og push-in-teknologi
  • Raskt og sikkert nøytrallederskille grunnet skilleskyver uten skrue
  • Individuell potensialfordeling gjennom dobbel funksjonssjakt på hvert nivå og standardisert lasktilbehør
  • Enkle testmuligheter grunnet integrerte prøveuttak på hvert tilkoblingspunkt
  • Oversiktlige fordelerløsninger grunnet standardisert merketilbehør

Installeringsklemmer for bygningsinstallasjon

Installeringsklemmer

Installeringsklemmenes produktsortiment

Oversikt over installeringsklemmer

Installeringsklemmene PTI og UTI gir en rask og plassbesparende oppbygging av bygningsinstalleringsfordelere. Klemmene er nøye tilpasset kravene som stilles i forbindelse med el-installeringene og fordelerens oppbygging, og strekker seg opp til et ledertverrsnitt på 16 mm².

Installeringsklemmenes produktsortiment omfatter:

  • Installeringsklemmer
  • Nøytrallederskillerekkeklemmer
  • Innmatingsklemmer for nøytral leders samleskinne
  • Skille- og knivskillerekkeklemmer
  • Installasjonsjordingsrekkeklemmer
  • Rekkeklemmer for KNX-kabling
Installasjonsklemmer og nøytrallederfrakoblingsklemmer på en monteringsskinne

Installasjonsklemmer og frakoblingsklemmer for nøytral leder

Installasjonsklemmer og frakoblingsklemmer for nøytral leder

Installasjonsklemmene er en viktig del av bygningsinstallasjonen. Klemmene muliggjør sikker og permanent tilkobling av ledere. Installasjonsterminalene kjennetegnes også av enkel håndtering, noe som reduserer både installasjonstid og feilkilder. Installasjonsterminalene er tilgjengelige i forskjellige versjoner for ulike behov.

Nøytrallederens frakoblingsklemmer er også en viktig del av bygningsinstallasjonen. N-frikoblingsklemmene muliggjør sikker og enkel frakobling av nøytrallederen. Denne funksjonen er spesielt nyttig ved vedlikeholdsarbeid eller feilsøking, ettersom den muliggjør sikker isolering av de elektriske systemene.

Installeringsklemmer for forsyning av nøytralledersamleskinnen

Matemodul med samleskinnesystem

Installeringsklemmer for forsyning av nøytralledersamleskinnen

Med matemodulene (PTI 16-NLS...) etablerer du kontakt med nøytralledersamleskinner praktisk og enkelt. I den forbindelse trenger du bare å åpne den oransje hendelen, legge inn nøytralledersamleskinnen og lukke hendelen igjen. Dette forutsetter ingen verktøyer, verken ved monteringen eller demonteringen, og kan foretas uten nevneverdig bruk av krefter. På grunn av matemodulenes spesielle design har klemmene også en endeholder- og opplagsbukkfunksjon. Dermed sparer du plass i de fleste installasjonsfordelere. Porteføljen med rekkeklemmer suppleres med en opplagsbukk med samme profil for den andre siden av koblingslisten.

Skilleklemmer og knivskillerekkeklemmer på monteringsskinnen

Skilleklemmer og knivskillerekkeklemmer

Skilleklemme for enkeltstrømkretsskille

Skilleklemmene gjør det mulig å dele opp enkelte strømkretser til forskjellige målinger. Klemmene er tilpasset de spesifikke behovene innen el-installeringer. Klemmene kables i henhold til standard DIN VDE 0100-0108 for krav i forbindelse med kabling og tilkobling i installasjonsfordelere i offentlige bygninger og krav om skille av enkeltstrømskretser etter DIN VDE 0100-718. I tillegg til åpning og lukking av strømkretser kan klemmene også benyttes i en annen form. Med den standardiserte, multifunksjonelle skillesonen kan, i tillegg til skillepluggene, også komponenter i form av dioder eller motstand, sikringsplugger samt koblingssperrer og gjennomføringspluggforbindere integreres.

KNX-installasjon for bygningsautomasjon

KNX-installasjon for bygningsautomasjon

Oversiktlig KNX-installasjon

KNX er en spesiell feltbuss for bygningsautomasjon. Med et KNX-bussystem kan forskjellige funksjoner som lys-, alarm- eller klimastyring i bygninger styres automatisk. For at disse systemene skal kunne kables raskt og enkelt, har Phoenix Contact spesielle KNX-klemmer. Med etasjerekkeklemmene er KNX-installasjonen din med kun 3,5 mm byggbredde pr. rekkeklemme enda mer praktisk. For enklere tilordning av lederfargene i installasjonsfordelerne har rekkeklemmenes tilkoblingspunkter fargetilordning til tilhørende lederfarger. Slik segmenterer du praktisk, på kun 7 mm byggbredde, hoved- og reservelederne i KNX-bussystemet. I tillegg til den gode oversikten og kompaktheten gir KNX-rekkeklemmene også en enkel potensialsegmentering med standardiserte lasker.

Betjening av Engineeringprogram clipx ENGINEER på en nettbrettskjerm

Effektiv planlegging med clipx ENGINEER

Engineering-program for automasjonskapbygging

Engineeringprogrammet clipx ENGINEER gjør det nå raskere enn noen gang å planlegge og bestille koblingslister, monteringsplater med utstyr og koblingsbokser og overføre dataene sømløst til produksjonen – uansett hvor arbeidet utføres. Du gjør planleggingen raskere ved å bruke smarte grensesnitt til ECAD-programmet ditt og til Phoenix Contact-anvendelser og -konfiguratorer.

Produktbrosjyre Rekkeklemmer

Produktbrosjyre Rekkeklemmer

Downloads

Brosjyrer til installeringsklemmene
Ønsker du trykt informasjon til installeringsklemmene våre? Nedenfor finner du vår produktbrosjyre til temaet rekkeklemmer, vår kvalitetsbrosjyre og en brosjyre om temaet bygningsinstallasjon.