Et sikkert redundant system dannes av to strømforsyningsenheter som er dekoblet parallelt. For å øke anleggets tilgjengelighet ytterligere stiller QUINT DIODE med løsningen: Dekobling med diode.
QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
-
Redundansmodul
2907719
El-nr.:
6603165
El-nr.:
6603165
Monteringsskinnediodemodul 12-24 V DC / 2 x 20 A eller 1 x 40 A. Gjennomgående redundans frem til forbruker.
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkjennings-ID: E211944EAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkjennings-ID: E123528cUL Listed
Godkjennings-ID: E123528DNV
Godkjennings-ID: TAA000011FNK
Godkjennings-ID: TA25015MNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 63 A | - 10 |
ATEX
Godkjennings-ID: DEKRA 20ATEX0041 XEAC Ex
Godkjennings-ID: RU C-DE.HB49.B.00004IECEx
Godkjennings-ID: DEK 20.0022XcUL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 199827UL Listed
Godkjennings-ID: E199827INMETRO
Godkjennings-ID: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
Godkjennings-ID: GYJ20.1591XCCC
Godkjennings-ID: 2020322303003426Kompatible produkter
Dine fordeler
Fleksibel
Robust design
Gjennomgående redundans helt frem til forbrukeren