QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - Redundansmodul, med beskyttelseslakk
2320186
El-nr.: 4502745

Aktiv QUINT redundansmodul for skinnemontering med ACB-teknologi (Auto Current Balancing) og overvåkingsfunksjoner, inngang 24 V DC / 2 x 20 A, utgang 24 V DC / 1 x 40 A, inkl. montert universaladapter for monteringsskinne UTA 107/30

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Opptil dobbelt så lang levetid for den redundante løsningen takket være jevn lastfordeling
Spar energi
Permanent overvåking av redundansen
Gjennomgående redundans helt frem til forbrukeren