VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V
-
Lynstrøm-/overspenningsavleder type 1/2
2801160
Lyn- / overspenningsbeskyttelsesutstyr til topolede, isolerte og jordede PV-likespenningssystemer 1000 V DC, for skinnemontering, trepolet basiselement, tre pluggbare temperaturovervåkede beskyttelseselementer, statusmelding på hver plugg.
Produktdetaljer
Generelt | |
Merk | Enheten er konstruert for berøringsbeskyttet montering i et hus. Overhold en avstand på minimum 8 mm mellom aktive og jordede deler mot sidene og i tilkoblingsområdet |
Produkttype | PV-avleder |
Produktserie | VALVETRAB MS |
IEC prøveklasse | PV I / II |
PV T1 / T2 | |
EN type | T1 / T2 |
Strømforsyningssystem IEC | DC |
Byggform | Monteringsskinnemodul todelt pluggbar |
Avstand til aktive og jordede deler | 8 mm |
Monteringsplass | Innvendig |
Skilleanordningens monteringsplass | Intern |
Tilgjengelighet | Tilgjengelig |
Tilkoblingskonfigurering | Y-konfigurering |
SPD sviktegenskaper | OCFM (Egenskaper ved skillefeil) |
Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | optisk |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Skrue | M5 |
Tiltrekkingsmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Avisoleringslengde | 16 mm |
Ledertverrsnitt flertrådet | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Ledertverrsnitt entrådet | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 15 ... 2 |
Tilkoblingstype | Gaffelkabelsko |
Ledertverrsnitt flertrådet | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Målskisse |
|
Bredde | 53,4 mm |
Høyde | 89,8 mm |
Dybde | 65,7 mm (inkl. monteringsskinne 7,5 mm) |
Delingsenhet | 3 TE |
Farge | svart (RAL 9005) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
Materialets CTI-verdi | 600 |
Isolasjonsmaterial | PA 6.6-FR |
PBT-FR | |
Materialgruppe | I |
Husmateriale | PA 6.6-FR |
PBT-FR |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Beskyttelseskretser | (L+) - (L-) |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
Virkeretning | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
Nominell laststrøm IL | 80 A |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 20 µA DC |
≤ 350 µA AC | |
Standby-effektopptak PC | ≤ 25 mVA |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs | 15 kA |
Maksimal avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs | 40 kA |
Lynteststrøm (10/350) µs, lading | 2,5 As |
Lynteststrøm (10/350) µs, spesifikk energi | 6,25 kJ/Ω |
Lynteststrøm (10/350) µs, strømtoppverdi Iimp | 5 kA |
Total avlederstøtstrøm ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Total avlederstøtstrøm ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Beskyttelsesnivå Up | ≤ 3,5 kV |
Restspenning Ures | ≤ 3,5 kV (ved In) |
≤ 2,9 kV (ved 5 kA) | |
≤ 3,2 kV (ved 10 kA) | |
≤ 3,7 kV (ved 20 kA) | |
≤ 4,1 kV (ved 30 kA) | |
≤ 4,6 kV (ved 40 kA) | |
Reaksjonstid tA | ≤ 25 ns |
Beskyttelseskobling PV | |
Tilkoblingskonfigurering | Y-konfigurering |
SPD sviktegenskaper | OCFM (Egenskaper ved skillefeil) |
Vernekrets likespenningsside (DC) | |
Tomgangsspenning UOCSTC | ≤ 975 V DC |
Maksimal avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs | 40 kA |
Reaksjonstid tA | ≤ 25 ns |
Lynteststrøm (10/350) µs, lading | 2,5 As |
Lynteststrøm (10/350) µs, spesifikk energi | 6,25 kJ/Ω |
Lynteststrøm (10/350) µs, strømtoppverdi Iimp | 5 kA |
Total avlederstøtstrøm ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Total avlederstøtstrøm ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Isolasjonsmotstand Riso | > 5 GΩ (ved 500 V DC) |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs | 15 kA |
Nominell laststrøm IL | 80 A |
Kontinuerlig driftsstrøm ICPV | < 20 µA |
Maksimal varig spenning UCPV | 1170 V DC |
Kortslutningssikkerhet ISCPV | 2000 A |
Restspenning Ures | ≤ 3,5 kV (ved In) |
≤ 2,9 kV (ved 5 kA) | |
≤ 3,2 kV (ved 10 kA) | |
≤ 3,7 kV (ved 20 kA) | |
≤ 4,1 kV (ved 30 kA) | |
≤ 4,6 kV (ved 40 kA) | |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 20 µA DC |
≤ 350 µA AC | |
Beskyttelsesnivå Up | ≤ 3,5 kV |
Standby-effektopptak PC | ≤ 25 mVA |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 (kun dersom alle klempunkter benyttes) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m (amsl) |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Støt (drift) | 60g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrasjon (drift) | 7,5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
UL-spesifikasjoner | |
Maksimal varig spenning MCOV | 1170 V DC |
Kortslutningsbelastbarhet (SCCR) | 50 kA |
Beskyttelse for nominell spenning VPR | 3 kV |
Nominell avlederstøtstrøm In | 10 kA |
Beskyttelseskretser | (L+) - (L-) |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Nominell spenning | 1170 V DC |
Energifordelingssystem | DC PV |
SPD-type | 1CA |
UL-tilkoblingsspesifikasjoner | |
Tiltrekkingsmoment | 30 lbf-in. |
Ledertverrsnitt AWG | 14 ... 2 |
Standarder/forskrifter | EN 61643-31 |
Merk | 2019 |
Standarder/forskrifter | IEC 61643-31 |
Merk | 2018 |
Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
Artikkelnummer | 2801160 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCL |
Produktnøkkel | CL1152 |
GTIN | 4046356714334 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 401,2 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 378,94 g |
Tolltariffnummer | 85363030 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171401 |
ECLASS-15.0 | 27171401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
ZBN 18 CUS - Merkeremse 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Merke for klemmer 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Merke for klemmer 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Merkeremse 2809128
-
ATP-QTTCB - Gruppeskilleplate 3206238
-
B-STIFT - Merkepenn 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Skrutrekker 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST - Overspenningsbeskyttelsesplugg type 1/2 2801162
Dine fordeler
Kvalitet som har vist sin berettigelse mange millioner ganger på de mest forskjellige bruksområder
Rask installering med lasker takket være byggbredde på 1 TE, som er vanlig i industrien
Enkel testing og isolasjonsmåling grunnet pluggbare beskyttelsesmoduler
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo