FP 1,27/ 26-FWL-10/.../...
-
Prefabrikkert IDC-fjærlist
1010256
Prefabrikkert IDC-fjærlist, merkestrøm: 1,2 A, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (0,05 ... 0,95 m), Kabeltype:Flat ledning, Flat ledning. Du finner prekonfeksjonerte modeller under fanearket "Tilbehør".
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert IDC-fjærlist |
Produktserie | FR 1,27/...-Cabling |
Poltall | 26 |
Delingsmål | 1,27 mm |
Antall rekker | 2 |
Egenskaper | |
Nominell strøm IN | 1,2 A IEC 60512-5-2:2002-02 (ved 20 °C 50-polet) |
Gjennomgangsmotstand | 10 mΩ |
Testspenning | 500 V AC IEC 60512-4-1:2003-05 |
Merknad for bruk | Følg brukerinformasjonen i forbindelse med selvkonfeksjonering, på nedlastingsområdet. |
Informasjon om dokumentasjonen | Dokumenter som 3D-modeller, produktserieskisser, datablader og forpakningstegninger kan lastes ned fra nedlastingssenteret. |
Merknad til drift | Tillatt spenning under drift fremgår avhengig av bruk med hensyntagen til luft- og krypavstander innenfor rammen av kravene om isolasjon i henhold til IEC 60664-1. |
Delingsmål | 1,27 mm |
Anvendelse | |
Midtjustering | ± 0,7 mm i langs- og tverrgående akse |
Vinkeltoleranse | ± 4 ° i langsgående akse |
± 2 ° i tverrgående akse |
Plugg- og trekkrefter | |
Resultat | Test bestått |
Antall sykluser | 500 |
Innstikkskraft pr. pol ca. | 0,5 N |
Trekkraft pr. pol ca. | 0,5 N |
Termisk test | Testgruppe C | |
Testspesifikasjon | IEC 60512-5-2:2002-02 |
Kontrollert poltall | 50 |
Isolasjonsmotstand | |
Testspesifikasjon | IEC 60512-3-1:2002-02 |
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | ≥ 10 GΩ |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekvens | 10 - 2000 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 1,5 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Akselerasjon | 20g (60,1 Hz ... 2000 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Levetidstest | |
Testspesifikasjon | IEC 60512-9-1:2010-03 (referanse) |
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå | 0,8 kV |
Gjennomgangsmotstand R1 | 10 mΩ |
Gjennomgangsmotstand R2 | 10 mΩ |
Pluggsykluser | 500 |
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | ≥ 10 GΩ |
Klimatisk test | |
Testspesifikasjon | IEC 60512-11-7:2003-05 |
Korrosjonspåkjenning | Metode 1, ti dager |
Holdevekselspenning | 500 V AC |
Støt | |
Testspesifikasjon | IEC 60068-2-27:2008-02 |
Slagform | Halvsinusformet |
Akselerasjon | 50g |
Slagvarighet | 11 ms |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -55 °C ... 125 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Tilkobling 1 | |
Isolasjonsmaterial | LCP |
CTI iht. IEC 60112 | 175 |
Ledningslengde | Inntasting av verdier etter ønske (0,05 ... 0,95 m) |
Flat ledning [PVC] | |
Merk | ID-ledning: rød |
UL AWM Style | 2678 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | Flat ledning [PVC] |
Lederoppbygging | 26 x 7 x 0,102 mm |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 30 |
Ledningstverrsnitt | 0,06 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 0,66 mm |
Yttermantel, farge | grå |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PVC |
Delingsmål | 0,635 mm |
maks. ledermotstand | ≤ 354 Ω/m |
Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km |
Testspenning leder/skjerm | 1500 V |
Flammebestandighet | UL VW-1 |
Omgivelsestemperatur (bevegelig installering) | -10 °C ... 105 °C |
Omgivelsestemperatur (installering) | -30 °C ... 105 °C |
Artikkelnummer | 1010256 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 500 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAA |
Produktnøkkel | AAXPAA |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Dine fordeler
Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
Kompakte Board-to-board- eller Wire-to-board-pluggforbindere med høyt antall poler for plassbesparende utstyrsdesign
Kan bestilles prefabrikkert: IDC-fjærlister med flatkabel gjør at de kan brukes i enheten umiddelbart
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo