VS-PPC/ME-OE-93K-LI/5,0
-
Bussystemkabel
1419174
Sercos III-kabel, skjermet, stjernefirer, AWG 22 flertrådet (7 tråder), RAL 3020 (trafikkrød), RJ45-plugg / IP67 push-pull, metall på åpen ledningsende, lengde: 5 m
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Produktserie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Anvendelse | Standard |
Sensortype | Sercos |
Poltall | 4 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | ja |
Kabelutgang | rett |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | I |
Forurensningsgrad | 2 |
Statusindikator | nei |
Overføringsmedium | Kobber |
Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 |
Overføringshastighet | 100 MBit/s |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 250 |
Farge | sølv |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Yttermantel, material | PVC |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Tilkobling 1 | |
Målskisse |
Poldiagram stikker RJ45
|
Utførelse | RJ45 Plugg, rett |
Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
Pluggsykluser | ≥ 750 |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Overspenningskategori | I |
Forurensningsgrad | 2 |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoverflate | Ni/Au |
Material Kontaktholder | PC |
Material Hus | PA-GF |
Farge (Hus) | grå |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Tilkobling 2 | |
Utførelse | åpen ledningsende |
Ledningslengde | 5,00 m |
Sercos III [93K] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 68 kg/km |
UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | Sercos III [93K] |
Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signal tur-returtid | 5,3 ns/m |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | ca. 1,55 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | trafikkrød RAL 3020 |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE |
Enkeltleder, farge | hvit, gul, blå, oransje |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,90 mm |
Type parskjerming | Aluminiumsbelagt polyesterfolie |
Totallederisolasjon | Stjernefirer |
maks. ledermotstand | ≤ 120 Ω/km |
Isolasjonsmotstand | ≥ 0,5 GΩ*km |
Koblingsmotstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 Hz) |
Bølgemotstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
Nominell spenning kabel | 600 V |
Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 3 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 7 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 20 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 46 mm |
Flammebestandighet | iht. UL 1685 (CSA FT 4) |
Oljebestandighet | Oljefast til en viss grad |
Annen bestandighet | UV-bestandig (i henhold til UL 1581, kapittel 1200) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installasjon) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
Omgivelsestemperatur (installering) | -20 °C ... 60 °C |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installasjon) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Artikkelnummer | 1419174 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABNABA |
GTIN | 4046356541190 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 411,836 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 411,836 g |
Tolltariffnummer | 85444210 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) | |
SCIP | 78044219-94b8-46ce-9db9-09ca3290044b |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo