VS-M12MSD/2,0-93X/M12MSDOD
-
Nettverkskabel
1454231
Nettverkskabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PE-X halogenfri, svart RAL 9005, skjermet, Plugg rett M12, koding: D / IP69K, på Plugg rett M12, koding: D / IP69K, kabellengde: 2 m, for utendørs bruk, med spesialstålmutter
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Anvendelse | Utendørsområder |
Sensortype | Ethernet |
Poltall | 4 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | ja |
Koding | D |
Isolasjonsegenskaper | |
Forurensningsgrad | 3 |
Bussystem | PROFINET |
Ethernet | |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominell strøm IN | 4 A |
Overføringsmedium | Kobber |
Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett M12 / IP69K |
Poltall | 4 (4) |
Kodetype | D (Data) |
Skjermet | ja |
Farge gripedel | svart |
Material | CuZn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
PA (Kontaktholder) | |
TPU, tungt antennelig, selvslukkende (Gripedel) | |
Trykkstøpt sink, forniklet (Nippel) | |
Beskyttelsesgrad | IP69K |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Plugg rett M12 / IP69K |
Poltall | 4 (4) |
Kodetype | D (Data) |
Skjermet | ja |
Farge gripedel | svart |
Material | CuZn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
PA (Kontaktholder) | |
TPU, tungt antennelig, selvslukkende (Gripedel) | |
Trykkstøpt sink, forniklet (Nippel) | |
Beskyttelsesgrad | IP69K |
Ledningslengde | 2 m |
PROFINET utendørsområde [93X] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 81 g/m |
Skjermet | ja |
Ledningstype | PROFINET utendørsområde [93X] |
Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signalhastighet | 66 c |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,95 mm |
Ytterdiameter kabel | 7,25 mm ±0,3 mm |
Yttermantel, material | PE-X |
Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
Materiale i leder | Forsølvet Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE-X |
Enkeltleder, farge | hvit-blå, oransje-gul |
Veggtykkelse yttermantel | ≥ 0,80 mm |
Totallederisolasjon | Stjernefirer |
Optisk skjermbelegg | 100 % |
maks. ledermotstand | ≤ 54,4 Ω/km |
Koblingsmotstand | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Driftskapasitet | ≤ 65 pF (Leder-leder) |
≤ 100 pF (Leder-skjerm) | |
Nominell spenning kabel | 300 V AC |
Testspenning | 2000 V AC (50 Hz, 5 minutter) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 6 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 44 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 73 mm |
Skjermdemping | 40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) |
Halogenfri | i henhold til EN 50267-2-1 |
Flammebestandighet | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
iht. ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Branngasskorrosivitet | EN 50267-2-2 |
Branngasstoksisitet | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Røykgasstetthet | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Oljebestandighet | i henhold til IRM 902, 72 h ved 100 °C |
Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Farenivå HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Brannbeskyttelsestrinn 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Klasse C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Farenivå LR1 - LR4) | |
Annen bestandighet | Tåler kraftstoffer (i henhold til IRM 903, 168 h ved 70 °C) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 90 °C (Kabel, fast installasjon) |
-40 °C ... 90 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -40 °C ... 105 °C |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installasjon) | -40 °C ... 90 °C (Kabel, fast installasjon) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevegelig installasjon) | -25 °C ... 90 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Drift) | -40 °C ... 85 °C (ved raske temperaturendringer (i henhold til IEC 60512-11-4)) |
M12 | |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikkelnummer | 1454231 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1CJN |
GTIN | 4046356568845 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 189,7 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 189,7 g |
Tolltariffnummer | 85444210 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 17,366 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo