SAC-8P-M12MS/10,0-940/M12FS
-
Bussystemkabel
1554034
Bussystemkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polet, PUR halogenfri, vannblå RAL 5021, skjermet, Plugg rett M12, koding: A, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: A, kabellengde: 10 m
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Anvendelse | Standard |
Sensortype | Ethernet |
Poltall | 8 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | ja |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 GBit/s |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Nominell strøm IN | 2 A |
Overføringsmedium | Kobber |
Overføringshastighet | 1 GBit/s |
Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
Material tetning | NBR |
Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Tilkobling 1 | |
Målskisse |
Polskisse plugg M12, 8-polet, A-kodet, stiftside
|
Utførelse | M12 Plugg, vinklet, 8-polet, skjermet (Advanced Shielding Technology), Koding: A |
Poltall | 8 |
Skjermet | ja |
Skjerming | Advanced Shielding Technology |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT5, 1 b/s |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 Ω |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm (M12-stikkforbinder) |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoverflate | Ni/Au |
Material Kontaktholder | PA 6.6 |
Material Nippel | Trykkstøpt sink, forniklet |
Material Gripedel | TPU, tungt antennelig, selvslukkende |
Material Pakning | FKM |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/bestemmelser | IEC 61076-2-101 |
Tilkobling 2 | |
Målskisse |
Polskisse bøssing M12, 8-polet, A-kodet, bøssingside
|
Utførelse | M12 Bøssingpluggforbinder, vinklet, 8-polet, skjermet (Advanced Shielding Technology), Koding: A |
Poltall | 8 |
Skjermet | ja |
Skjerming | Advanced Shielding Technology |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT5, 1 b/s |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 Ω |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm (M12-stikkforbinder) |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoverflate | Ni/Au |
Material Kontaktholder | PA 6.6 |
Material Nippel | Trykkstøpt sink, forniklet |
Material Gripedel | TPU, tungt antennelig, selvslukkende |
Material Pakning | FKM |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/bestemmelser | IEC 61076-2-101 |
Ledningslengde | 10 m |
Ethernet fleksibel CAT5, 4 par [94B] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 47 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Poltall | 8 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | Ethernet fleksibel CAT5, 4 par [94B] |
Lederoppbygging | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Signal tur-returtid | 5,3 ns/m |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
AWG signalkabel | 26 |
Ledningstverrsnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 0,96 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,40 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | vannblå RAL 5021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE-skummet |
Enkeltleder, farge | hvit/blå-blå, hvit-oransje-oransje, hvit/grønn-grønn, hvit/brun-brun |
Veggtykkelse yttermantel | 1,05 mm |
Parlederisolasjon | To ledere til par |
Totallederisolasjon | 4 par mot kabelkjernen |
Optisk skjermbelegg | 70 % |
Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
Koblingsmotstand | ≤ 100,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Sløyfemotstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Ledningskapasitet | 48 nF/km (ved 1 kHz) |
Nominell spenning kabel | ≤ 100 V |
Testspenning leder/skjerm | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 26 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 52 mm |
Strekkstyrke | ≤ 100 N |
Nærkrysstaledemping (NEXT) | 71,3 dB (ved 1 MHz) |
62,3 dB (ved 4 MHz) | |
56,3 dB (ved 10 MHz) | |
53,2 dB (ved 16 MHz) | |
51,8 dB (ved 20 MHz) | |
48,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
44,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
41,3 dB (ved 100 MHz) | |
Effektsummert nærkrysstaledemping (PSNEXT) | 62,3 dB (ved 1 MHz) |
53,3 dB (ved 4 MHz) | |
47,3 dB (ved 10 MHz) | |
44,2 dB (ved 16 MHz) | |
42,8 dB (ved 20 MHz) | |
39,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
35,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
32,3 dB (ved 100 MHz) | |
Returdemping (RL) | 23 dB (ved 4 MHz) |
24,1 dB (ved 8 MHz) | |
25 dB (ved 10 MHz) | |
25 dB (ved 16 MHz) | |
25 dB (ved 20 MHz) | |
23,6 dB (ved 31,25 MHz) | |
21,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
20,1 dB (ved 100 MHz) | |
Skjermdemping | 3,2 dB (ved 1 MHz) |
6 dB (ved 4 MHz) | |
9,5 dB (ved 10 MHz) | |
12,1 dB (ved 16 MHz) | |
13,6 dB (ved 20 MHz) | |
17,1 dB (ved 31,25 MHz) | |
24,8 dB (ved 62,5 MHz) | |
32 dB (ved 100 MHz) | |
Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
Flammebestandighet | iht IEC 60332-1-2 |
Oljebestandighet | i henhold til EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
Omgivelsestemperatur (installering) | -20 °C ... 80 °C |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installasjon) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installasjon) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevegelig installasjon) | -10 °C ... 50 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Artikkelnummer | 1554034 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1CMI |
GTIN | 4046356161879 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 507,1 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 489,7 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 8,54 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo