SAC-5P-M12MRB/900/...
-
Bussystemkabel
1430970
Bussystemkabel, INTERBUS (16 Mbit/s), 5-polet, PUR halogenfri, maigrønn RAL 6017, skjermet, Plugg vinklet M12, koding: B, på åpen ledningsende, kabellengde: Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Anvendelse | Standard |
Sensortype | INTERBUS |
Poltall | 5 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | ja |
Koding | B |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Bussystem | INTERBUS |
Signaltype/kategori | INTERBUS, 16 Mbit/s |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominell strøm IN | 4 A |
Overføringsmedium | Kobber |
Overføringshastighet | 16 Mbit/s |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Tilkoblingstilordning | |
Kontakt | Farge (signalbetegnelse) | Kontakt (opsjon) | 1 (Stikker) | YE (DO) |
2 (Stikker) | GN (DO) | |
3 (Stikker) | GY (DI) | |
4 (Stikker) | PK (DI) | |
5 (Stikker) | BN (GND) |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg vinklet M12 |
Poltall | 5 |
Kodetype | B (invers) |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | åpen ledningsende |
Ledningslengde | Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m |
INTERBUS [900] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 70 kg/km |
Poltall | 6 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | INTERBUS [900] |
Lederoppbygging | 3 x 2 x 0,22 mm² |
Signalhastighet | 0,66 c |
Lederoppbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 24 |
Ledningstverrsnitt | 3x 2x 0,22 mm² |
Ytterdiameter kabel | 8,00 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | maigrønn RAL 6017 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE |
Enkeltleder, farge | grønn-gul, brun-hvit, grå-rosa |
Parlederisolasjon | To ledere til par |
Totallederisolasjon | 3 par mot kabelkjernen |
Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
Koblingsmotstand | < 250,00 mΩ/m (ved 30 MHz) |
Sløyfemotstand | ≤ 159,80 Ω/km |
Bølgemotstand | 120 Ω ±20 % (ved 64 kHz) |
100 Ω ±15 % (ved 1 MHz) | |
Ledningskapasitet | ≤ 60 nF/km (ved 800 Hz) |
Nominell spenning kabel | 250 V (Toppverdi, ikke for bruk med sterkstrøm) |
Testspenning leder/skjerm | 1500 Veff |
Testspenning leder/skjerm | 1000,00 Veff |
Minimum bøyeradius, fast installering | 7,5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 15 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 60 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 120 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 5000000, Bøyeradius: 120 mm, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 1,6 m/s, Akselerasjon: 3,2 m/s² |
Nærkrysstaledemping (NEXT) | ≥ 61 dB (ved 772 kHz) |
≥ 59 dB (ved 1 MHz) | |
≥ 55 dB (ved 2 MHz) | |
≥ 50 dB (ved 4 MHz) | |
≥ 46 dB (ved 8 MHz) | |
≥ 44 dB (ved 10 MHz) | |
≥ 41 dB (ved 16 MHz) | |
≥ 40 dB (ved 20 MHz) | |
Skjermdemping | ≤ 15 dB/km (ved 256 kHz) |
≤ 24 dB/km (ved 772 kHz) | |
≤ 27 dB/km (ved 1 MHz) | |
≤ 52 dB/km (ved 4 MHz) | |
≤ 84 dB/km (ved 10 MHz) | |
≤ 112 dB/km (ved 16 MHz) | |
≤ 119 dB/km (ved 20 MHz) | |
Flammebestandighet | iht. VDE 0472 del 4, testmetode B |
iht IEC 60332-1 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
Artikkelnummer | 1430970 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1CKB |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo