SAC-2P-MRB/2,0-910/FRB SCO
-
Bussystemkabel
1403635
Bussystemkabel, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-polet, PUR halogenfri, fiolett RAL 4001, skjermet, Plugg vinklet M12 SPEEDCON, koding: B, på Bøssingpluggforbinder vinklet M12 SPEEDCON, koding: B, kabellengde: 2 m
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Anvendelse | Standard |
Sensortype | PROFIBUS |
Poltall | 2 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | ja |
Koding | B |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Bussystem | PROFIBUS |
Signaltype/kategori | PROFIBUS, 12 Mbit/s |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominell strøm IN | 4 A |
Overføringsmedium | Kobber |
Overføringshastighet | 12 Mbit/s |
Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Material tetning | NBR |
Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg vinklet M12 SPEEDCON |
Poltall | 2 |
Låsetype | SPEEDCON |
Kodetype | B (invers) |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder vinklet M12 SPEEDCON |
Poltall | 2 |
Låsetype | SPEEDCON |
Kodetype | B |
Ledningslengde | 2 m |
PROFIBUS [910] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 90 kg/km |
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
Poltall | 2 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | PROFIBUS [910] |
Lederoppbygging | 1x2xAWG24/19 |
Lederoppbygning signalledning | 19x 0,13 mm |
AWG signalkabel | 24 |
Ledningstverrsnitt | 2x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 2,55 mm ±0,07 mm |
Ytterdiameter kabel | 7,80 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | fiolett RAL 4001 |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Materialfyller | PP |
Material lederisolasjon | Foam-Skin PP |
Enkeltleder, farge | rød, grønn |
Totallederisolasjon | To ledere med to tråder mot kabelkjernen |
Optisk skjermbelegg | 85 % |
maks. ledermotstand | ≤ 78,6 Ω/km |
Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
Bølgemotstand | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
Ledningskapasitet | nom. 30 pF/m |
Nominell spenning kabel | 300 V |
Testspenning leder/skjerm | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 1500,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minste bøyeradius, montert fast | 40 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 65 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 4000000, Bøyeradius: 65 mm, Kjøreavstand: 4,5 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 3 m/s², Omgivelsestemperatur: -20 °C ... 60 °C |
Bøyesykluser maksimalt: 5000000, Bøyeradius: 80 mm, Kjøreavstand: 4,5 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 3 m/s², Omgivelsestemperatur: -20 °C ... 60 °C | |
Skjermdemping | ≤ 0,049 dB/m (ved 16 MHz) |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
iht IEC 60754-1 | |
Flammebestandighet | UL 1581, kap. 1060 og UL 2556, kap. 9.3 (FT1) |
UL 1581, kap. 1100 og UL 2556, kap. 9.1 (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
Annen bestandighet | minimal adhesjon |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
-20 °C ... 60 °C (ved installering) | |
-20 °C ... 60 °C (Kabel, for bruk med energikjeder) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installasjon) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevegelig installasjon) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Artikkelnummer | 1403635 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1CKC |
GTIN | 4046356663564 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 160 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 152 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 2,583 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo