SAC-2P-10,0-915/M12FSB
-
Bussystemkabel
1525513
Bussystemkabel, PROFIBUS, 2-polet, PUR/PVC, blå, skjermet, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: B, kabellengde: 10 m
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Anvendelse | Bussystem |
Sensortype | PROFIBUS |
Poltall | 2 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | ja |
Koding | B |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Bussystem | PROFIBUS |
Signaltype/kategori | PROFIBUS |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominell strøm IN | 4 A |
Overføringsmedium | Kobber |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Material tetning | NBR |
Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Tilkoblingstilordning | |
Kontakt | Farge (signalbetegnelse) | Kontakt (opsjon) | 2 (Bøssing) | GN (A-ledning) |
4 (Bøssing) | RD (B-ledning) |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | åpen ledningsende |
Tilkobling 2 | |
Utførelse | åpen ledningsende |
Ledningslengde | 10 m |
PROFIBUS [915] | |
Ledningsvekt | 74 kg/km |
Poltall | 2 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | PROFIBUS [915] |
Lederoppbygging | 1x2xAWG24/19 |
Lederoppbygning signalledning | 19x 0,14 mm |
AWG signalkabel | 24 |
Ledningstverrsnitt | 2x 0,25 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 2,56 mm |
Ytterdiameter kabel | 8,00 mm ±0,4 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | blå |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE-skummet |
Enkeltleder, farge | rød, grønn |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,80 mm |
Totallederisolasjon | To ledere kordellslått på langs |
Optisk skjermbelegg | 70 % |
Isolasjonsmotstand | ≥ 16 GΩ*km |
Driftskapasitet | 28 nF (ved 1 kHz) |
Nominell spenning kabel | ≤ 100 V |
Testspenning leder/skjerm | 3600 V DC |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 5 x D |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 40 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 3000000, Bøyeradius: 60 mm, Akselerasjon: 4 m/s² |
Strekkstyrke | ≤ 100 N |
Flammebestandighet | iht IEC 60332-1 |
Oljebestandighet | tåler mineraloljer og fett |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
Artikkelnummer | 1525513 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1CKC |
GTIN | 4017918950170 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 761,2 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 748 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 8,658 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo