NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC-GR - Patchkabel
1523684

Patchkabel, beskyttelsesgrad: IP20, kabellengde: 1 m, poltall: 8, CAT5, tilkoblingstype: Pierce-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 26, kabelutgang: rett, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/UTP, grønn

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Perfekt for bruk i kontorer, bygninger og beskyttede industriapplikasjoner (f. eks. i automasjonskap)
Global godkjennelse etter CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og skille grunnet pålitelig festehakebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaper grunnet 360°-skjerming
Samtidig effektoverføring med PoE++
Høyhastighetsdataoverføring med opptil 1 Gbit/s (CAT5)