NBC-R4AC/5,0-93E/R4AC
-
Nettverkskabel
1408935
Prefabrikkert Ethernet-kabel, CAT5e, skjermet, to par, AWG26* flertrådet (syv tråder), RAL 5021 (vannblå), RJ45-plugg/IP20 på RJ45-plugg/IP20, Line, lengde 5 m
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Produktserie | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
Sensortype | Ethernet |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Merkespenning (III/3) | 72 V (DC) |
Nominell spenning UN | 48 V |
Nominell strøm IN | 1 A |
Overføringsmedium | Kobber |
Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Overføringshastighet | 100 MBit/s |
Yttermantel, material | PUR |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Bredde | 13,4 mm |
Høyde | 12,9 mm |
Lengde | 44,7 mm |
Tilkobling 1 | |
Målskisse |
Poldiagram stikker RJ45
|
Utførelse | RJ45 Plugg, rett, 4-polet |
Poltall | 4 |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
Pluggsykluser | ≥ 750 |
Innkoblingskraft | 30 N (per signalkontakt) |
Trekkraft | 50 N (per signalkontakt) |
Forurensningsgrad | 2 |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoverflate | Ni/Au |
Material Kontaktholder | PC |
Material Hus | PA |
Farge (Hus) | grå |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
Tilkobling 2 | |
Målskisse |
Poldiagram stikker RJ45
|
Utførelse | RJ45 Plugg, rett, 4-polet |
Poltall | 4 |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
Pluggsykluser | ≥ 750 |
Innkoblingskraft | 30 N (per signalkontakt) |
Trekkraft | 50 N (per signalkontakt) |
Forurensningsgrad | 2 |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoverflate | Ni/Au |
Material Kontaktholder | PC |
Material Hus | PA |
Farge (Hus) | grå |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
Ledningslengde | 5,00 m |
Ethernet fleksibel CAT5, 2 par [93E] | |
Målskisse |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | Ethernet fleksibel CAT5, 2 par [93E] |
Lederoppbygging | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
AWG signalkabel | 26 |
Ledningstverrsnitt | 2x 2x 0,14 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 0,95 mm ±0,05 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,40 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | vannblå RAL 5021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE-skummet |
Enkeltleder, farge | hvit/oransje-oransje, hvit/grønn-grønn |
Parlederisolasjon | To ledere til par |
Totallederisolasjon | To par med to tråder mot kabelkjernen |
Optisk skjermbelegg | 70 % |
Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
Sløyfemotstand | ≤ 280,00 Ω/km |
Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Nominell spenning kabel | ≤ 100 V |
Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 26 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 51 mm |
Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
Flammebestandighet | iht IEC 60332-1-2 |
iht. UN ECE-R 118.03 | |
UL 1581, kap. 1060 og UL 2556, kap. 9.3 (FT1) | |
UL 1581, kap. 1100 og UL 2556, kap. 9.1 (HFT/FT2) | |
Oljebestandighet | i henhold til IEC 60811-404 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Artikkelnummer | 1408935 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABNABD |
GTIN | 4046356856645 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 235,7 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 225,13 g |
Tolltariffnummer | 85444210 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Dine fordeler
Perfekt for industrielle applikasjoner
Perfekt for bruk i kontorer, bygninger og beskyttede industriapplikasjoner (f. eks. i automasjonskap)
Kompakt vinkling
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo