NBC-R4AC-R4QC-PN4/.../...
-
Nettverkskabel
1411864
Nettverkskabel, poltall: 4, 100 Mbit/s, CAT5, kabelutgang: rett, PROFINET
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Produktserie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Sensortype | PROFINET |
Poltall | 4 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | ja |
Kabelutgang | rett |
Isolasjonsegenskaper | |
Forurensningsgrad | 2 |
Merkespenning (III/3) | 72 V (DC) |
Overføringsmedium | Kobber |
Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Overføringshastighet | 100 MBit/s |
Bølgemotstand | 100 Ω |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 250 |
Stikkraft per signalkontakt | 50,00 N |
Trekkraft per signalkontakt | 30 N |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Yttermantel, material | PVC |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett RJ45 |
Skjermet | ja |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Plugg rett RJ45 |
Låsetype | Push-Pull |
Skjermet | ja |
Pluggsykluser | ≥ 750 |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
PROFINET PVC flertrådet CAT5 [93B] | |
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | PROFINET PVC flertrådet CAT5 [93B] |
PROFINET PVC flertrådet CAT5 93B | |
Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm ±0,1 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | grønn RAL 6018 |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE |
Enkeltleder, farge | hvit, gul, blå, oransje |
Totallederisolasjon | Stjernefirer |
Skjerming | Alu-belagt folie, flettverk av fortinnede kobbertråder |
Optisk skjermbelegg | 85 % |
Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
Sløyfemotstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Nominell spenning kabel | ≤ 600 V |
Testspenning leder/skjerm | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
Flammebestandighet | UL 1581, kap. 1060 og UL 2556, kap. 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, kap. 1100 og UL 2556, kap. 9.1 (HFT/FT2) | |
Oljebestandighet | OIL RES I iht. UL 2256 |
Annen bestandighet | UV-bestandig (i henhold til UL 1581, kapittel 1200) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-10 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
PROFINET energikjede CAT5 [93C] | |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | PROFINET energikjede CAT5 [93C] |
PROFINET energikjede CAT5 93C | |
Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm ±0,05 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | grønn RAL 6018 |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE |
Enkeltleder, farge | hvit, gul, blå, oransje |
Totallederisolasjon | Stjernefirer |
Skjerming | Alu-belagt folie, flettverk av fortinnede kobbertråder |
Optisk skjermbelegg | 85 % |
Isolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ*km |
Sløyfemotstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Bølgemotstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 1 ... 100 MHz) |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 7,5 x D |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 3000000, Bøyeradius: 200 mm, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 4 m/s, Akselerasjon: 4 m/s² |
Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±30 °/m |
Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
Flammebestandighet | iht IEC 60332-1-2 |
iht. UN ECE-R 118.03 | |
i henhold til CSA C 22.2 nr. 210 FT1 | |
Oljebestandighet | iht. DIN EN 60811-404 |
Annen bestandighet | UV-bestandig |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installasjon) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
PROFINET robot CAT5 [93R] | |
Ledningsvekt | 55 kg/km |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | PROFINET robot CAT5 [93R] |
PROFINET robot CAT5 93R | |
Lederoppbygging | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
Signal tur-returtid | 4,8 ns/m |
Lederoppbygning signalledning | 19x 0,15 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | grønn RAL 6018 |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE-skummet |
Enkeltleder, farge | hvit, gul, blå, oransje |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 1,00 mm |
Totallederisolasjon | Stjernefirer |
Skjerming | Flettverk av fortinnede kobbertråder |
Optisk skjermbelegg | 85 % |
Isolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ*km |
Sløyfemotstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Nominell spenning kabel | 300 V |
Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 33 mm |
Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±180 °/m, Torsjonssykluser: 1000000 |
Bølgedemping | 2,9 dB (ved 1 MHz) |
5 dB (ved 4 MHz) | |
8,1 dB (ved 10 MHz) | |
10,4 dB (ved 16 MHz) | |
11,9 dB (ved 20 MHz) | |
15,5 dB (ved 31,25 MHz) | |
26,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
41 dB (ved 100 MHz) | |
Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
Flammebestandighet | iht IEC 60332-1-2 |
Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
Annen bestandighet | UV-bestandig (i henhold til UL 1581, kapittel 1200) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C | |
PROFINET RADOX® jernbaneanvendelse CAT5 [937] | |
Ledningsvekt | 70 kg/km |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | PROFINET RADOX® jernbaneanvendelse CAT5 [937] |
PROFINET RADOX® jernbaneanvendelse CAT5 937 | |
Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signalhastighet | 75 c |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | ca. 1,5 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,60 mm ±0,4 mm |
Yttermantel, material | PE-X |
Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
Materiale i leder | Forsølvet Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE-skummet |
Enkeltleder, farge | hvit-blå, oransje-gul |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 1,00 mm |
Totallederisolasjon | Stjernefirer |
Skjerming | Kunststoffbelagt aluminiumfolie, flettverk av fortinnede kobbertråder |
maks. ledermotstand | ≤ 54,4 Ω/km |
Koblingsmotstand | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Driftskapasitet | ≤ 65 pF (Leder-leder) |
≤ 100 pF (Leder-skjerm) | |
Nominell spenning kabel | 300 V AC |
Testspenning | 2000 V AC (50 Hz, 5 minutter) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 6 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 40 mm |
Nærkrysstaledemping (NEXT) | 73 dB (ved 1 MHz) |
70 dB (ved 4 MHz) | |
65 dB (ved 10 MHz) | |
57 dB (ved 31,5 MHz) | |
52 dB (ved 62,5 MHz) | |
48 dB (ved 100 MHz) | |
Returdemping (RL) | 25 dB (ved 4 MHz) |
30 dB (ved 10 MHz) | |
30 dB (ved 31,5 MHz) | |
30 dB (ved 62,5 MHz) | |
28 dB (ved 100 MHz) | |
Fjernkrysstaledemping (FEXT) | 25 dB (ved 4 MHz) |
30 dB (ved 10 MHz) | |
30 dB (ved 31,5 MHz) | |
30 dB (ved 62,5 MHz) | |
28 dB (ved 100 MHz) | |
Bølgedemping | 2 dB (ved 1 MHz) |
4,4 dB (ved 4 MHz) | |
7,4 dB (ved 10 MHz) | |
14 dB (ved 31,5 MHz) | |
20 dB (ved 62,5 MHz) | |
26 dB (ved 100 MHz) | |
Halogenfri | i henhold til EN 50267-2-1 |
Flammebestandighet | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
iht. ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Branngasskorrosivitet | EN 50267-2-2 |
Branngasstoksisitet | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Røykgasstetthet | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Oljebestandighet | i henhold til IRM 902, 72 h ved 100 °C |
Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Farenivå HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Brannbeskyttelsestrinn 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Klasse C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Farenivå LR1 - LR4) | |
Annen bestandighet | Tåler kraftstoffer (i henhold til IRM 903, 168 h ved 70 °C) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 90 °C (Kabel, fast installasjon) |
-40 °C ... 90 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
PROFINET flertrådet CAT5 [93M] | |
Ledningsvekt | 65 kg/km |
UL AWM Style | 20236 (80 °C / 30 V) |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | PROFINET flertrådet CAT5 [93M] |
PROFINET flertrådet CAT5 93M | |
Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signal tur-returtid | 5,3 ns/m |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | ca. 1,5 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | grønn RAL 6018 |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE |
Enkeltleder, farge | hvit, gul, blå, oransje |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,90 mm |
Totallederisolasjon | Stjernefirer |
Skjerming | Alu-belagt folie, flettverk av fortinnede kobbertråder |
Isolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ*km |
Koblingsmotstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Sløyfemotstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Bølgemotstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
Driftskapasitet | 52 pF |
Nominell spenning kabel | 600 V |
Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 26 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 52 mm |
Nærkrysstaledemping (NEXT) | 80 dB (ved 1 MHz) |
76 dB (ved 4 MHz) | |
70 dB (ved 10 MHz) | |
65 dB (ved 16 MHz) | |
63 dB (ved 20 MHz) | |
60 dB (ved 31,25 MHz) | |
55 dB (ved 62,5 MHz) | |
50 dB (ved 100 MHz) | |
Bølgedemping | 2,1 dB (ved 1 MHz) |
4 dB (ved 4 MHz) | |
6,3 dB (ved 10 MHz) | |
8 dB (ved 16 MHz) | |
9 dB (ved 20 MHz) | |
11,4 dB (ved 31,25 MHz) | |
16,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
21,3 dB (ved 100 MHz) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
Sercos III [93K] | |
Ledningsvekt | 68 kg/km |
UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | Sercos III [93K] |
Sercos III 93K | |
Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signal tur-returtid | 5,3 ns/m |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | ca. 1,55 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | trafikkrød RAL 3020 |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE |
Enkeltleder, farge | hvit, gul, blå, oransje |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,90 mm |
Type parskjerming | Aluminiumsbelagt polyesterfolie |
Totallederisolasjon | Stjernefirer |
Skjerming | Flettverk av fortinnede kobbertråder |
maks. ledermotstand | ≤ 120 Ω/km |
Isolasjonsmotstand | ≥ 0,5 GΩ*km |
Koblingsmotstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 Hz) |
Bølgemotstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
Nominell spenning kabel | 600 V |
Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 3 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 7 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 20 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 46 mm |
Flammebestandighet | iht. UL 1685 (CSA FT 4) |
Oljebestandighet | Oljefast til en viss grad |
Annen bestandighet | UV-bestandig (i henhold til UL 1581, kapittel 1200) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installasjon) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 (RJ45-pluggforbindere) |
IP67 (RJ45-pluggforbindere) | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -20 °C ... 70 °C (RJ45-pluggforbindere) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installasjon) |
Artikkelnummer | 1411864 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABNABA |
Tolltariffnummer | 85444210 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo