NBC-FSD/ 2,0-93E/R4RC SCO
-
Nettverkskabel
1407393
Nettverkskabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PUR halogenfri, vannblå RAL 5021, skjermet, Bøssingpluggforbinder rett M12 SPEEDCON, koding: D / IP67, på Plugg rett RJ45 Push-Pull / IP67, kabellengde: 2 m
Produktdetaljer
Generelt | Ytterligere produkter med variabel ledningstype og variabel ledningslengde, se kapitlet Tilbehør |
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Anvendelse | Standard |
Sensortype | Ethernet |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Koding | D |
Bussystem | Ethernet |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominell strøm IN | 1 A |
Overføringsmedium | Kobber |
Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Material tetning | NBR |
Tilkobling 1 | |
Målskisse |
Polskisse bøssing M12, 4-polet, D-kodet, bøssingside
|
Utførelse | M12 Bøssingpluggforbinder, rett, 4-polet, skjermet (Advanced Shielding Technology), Koding: D |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Skjerming | Advanced Shielding Technology |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoverflate | Ni/Au |
Material Kontaktholder | PA 6.6 |
Material Nippel | Trykkstøpt sink, forniklet |
Material Gripedel | TPU, tungt antennelig, selvslukkende |
Material Pakning | FKM |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/bestemmelser | IEC 61076-2-101 |
Tilkobling 2 | |
Målskisse |
Poldiagram stikker RJ45
|
Utførelse | RJ45 Plugg, rett |
Pluggsykluser | ≥ 750 |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Overspenningskategori | I |
Forurensningsgrad | 2 |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoverflate | Ni/Au |
Material Kontaktholder | PC |
Material Hus | Metall |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Beskyttelsesgrad | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Ledningslengde | 2 m |
Ethernet fleksibel CAT5, 2 par [93E] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 42 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Ledningsstandarder/forskrifter | Elektriske krav EN 50288-2-2 |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | Ethernet fleksibel CAT5, 2 par [93E] |
Lederoppbygging | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Signal tur-returtid | 5,3 ns/m |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
AWG signalkabel | 26 |
Ledningstverrsnitt | 2x 2x 0,14 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 0,98 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,40 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | vannblå RAL 5021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE-skummet |
Enkeltleder, farge | hvit/oransje-oransje, hvit/grønn-grønn |
Veggtykkelse yttermantel | 1,20 mm |
Parlederisolasjon | To ledere til par |
Totallederisolasjon | To par med to tråder mot kabelkjernen |
Optisk skjermbelegg | 70 % |
Isolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ*km |
Koblingsmotstand | ≤ 100,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Sløyfemotstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Ledningskapasitet | ca. 45 nF/km (ved 1 kHz) |
Nominell spenning kabel | ≤ 100 V (Toppverdi, ikke for bruk med sterkstrøm) |
Testspenning leder/skjerm | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Strømbelastningsevne ledning | 2,00 A (i henhold til DIN VDE 0891-1) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 26 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 52 mm |
Strekkstyrke | ≤ 80 N |
Nærkrysstaledemping (NEXT) | 65,3 dB (ved 1 MHz) |
56,3 dB (ved 4 MHz) | |
50,3 dB (ved 10 MHz) | |
47,2 dB (ved 16 MHz) | |
45,8 dB (ved 20 MHz) | |
42,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
38,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
35,3 dB (ved 100 MHz) | |
Effektsummert nærkrysstaledemping (PSNEXT) | 62,3 dB (ved 1 MHz) |
53,3 dB (ved 4 MHz) | |
47,3 dB (ved 10 MHz) | |
44,2 dB (ved 16 MHz) | |
42,8 dB (ved 20 MHz) | |
39,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
35,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
32,3 dB (ved 100 MHz) | |
Returdemping (RL) | 23 dB (ved 4 MHz) |
24,1 dB (ved 8 MHz) | |
25 dB (ved 10 MHz) | |
25 dB (ved 16 MHz) | |
25 dB (ved 20 MHz) | |
23,6 dB (ved 31,25 MHz) | |
21,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
20,1 dB (ved 100 MHz) | |
Skjermdemping | 3,2 dB (ved 1 MHz) |
6 dB (ved 4 MHz) | |
9,5 dB (ved 10 MHz) | |
12,1 dB (ved 16 MHz) | |
13,6 dB (ved 20 MHz) | |
17,1 dB (ved 31,25 MHz) | |
24,8 dB (ved 62,5 MHz) | |
32 dB (ved 100 MHz) | |
Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
Flammebestandighet | iht IEC 60332-1-2 |
iht. UL VW1 | |
iht. UN ECE-R 118.03 | |
Oljebestandighet | i henhold til EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
Omgivelsestemperatur (installering) | -20 °C ... 80 °C |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 (M12-stikkforbinder) |
IP67 (M12-stikkforbinder) | |
IP67 (RJ45-pluggforbindere) | |
IP65/IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 85 °C (M12-stikkforbinder) |
-25 °C ... 60 °C (RJ45-pluggforbindere) |
M12 | |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikkelnummer | 1407393 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBFS |
Produktnøkkel | AF1CJI |
Katalogside | Side 399 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356775212 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 169 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 134,94 g |
Tolltariffnummer | 85444210 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
SCIP | 4d253a8c-c8b2-4eda-8fb1-39971cd826b5 |
Kompatible produkter
-
-
NBC-M12MRD-R4RC/.../... - Nettverkskabel 1408702
-
NBC-M12FSD-R4RC/.../... - Nettverkskabel 1408694
-
NBC-M12FRD-R4RC/.../... - Nettverkskabel 1408687
-
NBC-M12MSD-R4QC/.../... - Nettverkskabel 1408707
-
NBC-M12MRD-R4QC/.../... - Nettverkskabel 1408701
-
NBC-M12FSD-R4QC/.../... - Nettverkskabel 1408693
-
NBC-M12FRD-R4QC/.../... - Nettverkskabel 1408686
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Låseskrue 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Sikringsklips 1558991
-
TSD 04 SAC - Momentskrutrekker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Verktøy 1208432
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo