FOC-17P12-17P12-GL02/50
-
Forbindelseskabel
1018530
M17 MPO-serie med forhåndsmonterte fiberoptiske plugger: 12-polet, plugg-plugg, glassfiber multimodus G62.5/125 µm OM1 med skrutilkobling, lengde på fiberoptisk kabel: 50 m, beskyttelsesgrad IP67 etter montering, fast montering i kabelkanaler, underjordiske kabelkanaler og kabelbeskyttelsesrør for innen- og utendørsbruk
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Pluggforbinderen er liten og kompakt og har en maksimal utvendig diameter på 21 mm. Dette muliggjør installasjoner med høyere tetthet.
Rask montering grunnet prefabrikkert fiberoptisk kabel
Beskyttelsesgrad IP67, hus av rustfritt stål, omgivelsestemperatur -40 °C ... +85 °C, egnet for industrielle anvendelser og røffe omgivelser
Armert fiberoptisk kabel for innen- og utendørsbruk, lav røyktetthet og halogenfri, standardlengder på mellom 10 m ... 200 m kan bestilles, individuelle lengder på forespørsel
Pluggforbinderen har et integrert beskyttelsesdeksel slik at den enkelt kan benyttes på bruksstedet